Question
アルミ合金の切削加工に対するコーティングの使い分けはどうしたらいいですか?
アルミ加工用の工具として、DLCコート品やダイヤモンドコート品がありますが、被削材によってどのように使い分ければいいでしょうか。
Answer
| コーティング | 表面硬度 (Hv) |
標準膜厚 (μm) |
耐酸化性 (℃) |
皮膜粗さ (Ra:μm) |
摩擦係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| DLC | 3,000~4,000 | 1~2 | 250~300 | 0.03~0.04 | ≦0.1 |
| ダイヤ | 9,000 | 8 | 600 | 1~2 | 0.15 |
| アルミ合金材料 | コーティング | |||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 材料記号 | 用途 | DLC | ダイヤ |
| Al-Cu系合金 | A2011 | 一般用協力材 | ◎ | ○ |
| A2017 | 一般用協力材 | ◎ | ○ | |
| Al-Mg系合金 | A5052 | 一般機械部品、カバー、ケース等 | ◎ | ○ |
| A5056 | 一般機械部品 | ◎ | ○ | |
| Al-Mg-Si系合金 | A6061 | 一般機械部品 | ○ | ◎ |
| A6063 | 一般機械部品、構造用材 | ○ | ◎ | |
| Al-Zn-Mg系合金 | A7075 | 治具具、金型 | ◎ | ○ |
アルミ合金の切削加工に適したコーティングとして、DLC、ダイヤモンドコート等があげられます。
上記表のように、高強度の高Siアルミといった難削材を含有するアルミには、耐摩耗性の高いダイヤモンドコートが適しています。
構成刃先を防ぐために耐溶着性が求められる一般用アルミには、経済性も考慮すると、摩擦係数の低いDLCコートが推奨となります。
また、耐久性より、刃の切れ味を重視するのであれば、ノンコートエンドミル、特に刃先コーナー部がピンカドの工具がひとつの選択肢となります。
オススメ商品のご案内
アルミ材種、加工シーンに合わせて使い分けできる!
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル
3枚刃・45°ネジレ/レギュラータイプ
DAC-ALHEM3R
ここが特長!
- 天然ダイヤモンドに匹敵する表面硬度を持つダイヤモンドコートにより、アルミ加工時における耐久性、仕上り精度、面粗度を実現します。
DLCコート超硬スクエアエンドミル
3枚刃・45°ネジレ/レギュラータイプ
DLC-ALHEM3R
ここが特長!
- 耐摩耗性、耐溶着性にすぐれるDLCコートにより、アルミの加工に最適です。
- 標準膜厚1~2μの薄膜により、アルミ加工に適したシャープな切れ刃を損ないません。
| コーティング | ダイヤモンドコート | DLCコート | ノンコート |
|---|---|---|---|
| 使用工具 | アルミ加工用超硬スクエアエンドミル 刃径φ10 刃長30(ALHEM3R相当形状) |
||
| 被削材 | アルミダイキャスト(AC7A、AC4C-T6) | ||
| クーラント | 水溶性切削液 | ||
| 使用機械 | 立型マシニングセンタBT40 | ||
| ツーリング | コレットチャック | ||
| 加工内容 | 底面加工、ヘリカル加工 | ||
| 回転数 | 12,000~15,000min-1(周速377~471m/min) | ||
| 送り速度 | 3,000mm/min(一刃送り0.06mm/tooth) | ||
| 切り込み | 底面加工:0.5mm ヘリカル加工:0.5mm | ||
| 寿命判定 | 被削材の面粗度、バリの発生頻度 | ||
| 正味切削時間 | 1,900分 | 900分 | 500分 |
結果
- ダイヤモンドコート品の加工可能時間は、DLCコートの2.1倍、ノンコートの約4倍
- ダイヤモンドコート品は、工具刃径の摩耗が少なく、被削材の仕上り精度が安定
エポックSD(S-DLC)スクエア 【追加工対応品】
エポックSD/スクエア2枚刃・刃長2~3D/小径
ここが特長!
- 硬度60GPa、耐熱600°を超える三菱日立の新コーティング品
- 鋭い刃先エッジ、刃先の溶着防止。発熱が少なくアルミや樹脂などのドライ切削に最適
3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS
アルミ用DLCコート品/ラジアス3枚刃・刃長1.5D/油穴付
ここが特長!
- OSGのアルミ合金用DHLコーティング品
- アルミ合金の超高速加工をコンセプトにしたエンドミル。
- 大型アルミ部品の高能率加工に最適
|
その他のタイプ |
|
AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) 【追加工対応品】
アルミ用ALシリーズ /スクエア2枚刃・刃長3D
ここが特長!
- 日進工具がアルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
- 密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に最適です。
DLC-AZS DLCコート 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】
アルミ用DLCシリーズ/スクエア3枚刃・刃長2D/ロングネック
ここが特長!
- ユニオンツールのアルミ加工用高性能縦横送りエンドミル。
- 抜群の切れ味と先端チッピングの防止を両立。











