チップ材質一覧
| 材質名 | コーティング | 用途・特性 | ||
|---|---|---|---|---|
| MT10 | K10~20 | PVD | TiAℓN | 強靭な微粒系母材と耐摩耗性に優れたPVDコーティングを採用した鋳鉄加工に最適なコーティング材種。インコネルなどの耐熱合金の加工にも適する |
| MT30 | P10~30 | TiAℓN | 耐摩耗性に優れ、一般鋼から金型材まで鋼の加工に幅広く適するPVDコーティング材種 | |
| MT50 | P20~40 | TiAℓN | 超強靭母材と耐摩耗性に優れるPVDコーティングを採用し、ステンレス鋼の加工や鋼の粗加工に最適 | |
| P20~40 | ||||
| TA325 | P20~P35 | TiAℓN | 鋼のフライス加工用材種で高い耐摩耗性を特長とするドライ加工での使用も可能 | |
| M20~M30 | ||||
| SM225 | P10~P30 | TiN | フライス加工専用材種で、高い耐熱衝撃性を特長とする特にステンレス鋼での高速軽切削加工に最適 | |
| M10~M25 | ||||
| UXR25 | P15~P30 | 超硬(ノンコート) | 広範囲の被削材に適応するフライス加工専用材種中切削から断続など厳しい条件の粗加工までをカバーする | |
| M20~M30 | ||||
| MA1 | K01~10 | 鋳鉄や非鉄金属の高速加工に最適な超硬合金材種 | ||
| K01~10 | ||||
| GXR15 | K10~K20 | 耐摩耗性が高く鋳鉄、非鉄金属、非鉄の加工に適するチタン合金などの耐熱合金の加工にも効果的 | ||
| NXR50 | P05~P25 | サーメット(ノンコート) | 耐欠損性を高めた強靭性サーメット材種鋼の仕上加工から高硬度ダクタイル鋳鉄の一般加工に最適 | |
チップ材質領域図

コーティング材質対照表
| 用途分類 | ミスミ | 住友 | 三菱 | タンガロイ | 京セラ | 日立 | サンドビック | ケナメタル | セコツール | ダイジェット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(鋼) | MT30 MT50 TA325 |
AC230 ACZ330 ACZ350 ACP100 ACP200 |
F7030 UP20M VP15TF VP30RT |
AH120 AH330 AH710 AH740 GH730 GH330 |
PR660 PR730 PR830 |
CY150 CY250 GF30 HC844 |
GC1025 GC1030 GC2030 GC4220 GC4230 GC4240 |
KC525M KC725M KC792M |
F20M F25M F40M T20M T25M T250M |
JC5003 JC730U JC5015 JC5030 JC4015 JC5040 |
| M(ステンレス鋼) | MT50 SM225 |
ACZ350 EH20Z ACP300 |
F7030 UP20M VP15TF VP30RT |
AH120 AH140 GH730 GH330 |
PR660 PR730 PR1025 |
CY150 CY250 CY9020 |
GC1025 GC2015 GC2030 |
KC525M KC715M KC725M KC994M |
T25M F25M |
JC730U JC5015 |
| K(鋳鉄) | MT10 | AC211 ACZ310 EH20Z ACK200 ACK300 |
F5010 F5020 VP15TF |
AH110 AH120 GH110 |
PR510 PR905 |
CY100H | GC1020 GC3015 GC3020 GC3040 |
KC525M KC725M |
F20M T150M |
JC5003 JC5015 JC600 JC610 |
記載内容は各社のカタログ等を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。