直角形状と加工工具(自動機部品の加工技術の基礎-8) 直角形状の加工の場合、下記項目のような自動機部品に求められる性能があり、その性能に応じた工具を選定します。 NO 直角形状に求められる性能 被加工材料の特徴 FA標準部品の事例 1 構造体として直角であれば良い 一般構造用鋼 非鉄金属材 取付板、マニホールドブロック ヒンジベース 2 外形基準 焼入れ鋼 テーブル、位置決め基準面 3 外形基準で、基準面の耐摩耗性などの性能が必要 焼入れ鋼 調質鋼 リニアガイド高さ調整ブロック ボールねじサポートユニット ここでは代表的な直角形状加工用工具を解説します。 (1)直角形状加工 加工形状例 代表的な直角加工工具 加工面の粗さ(Ra、Rmax) ●粗加工 ラフィングエンドミル 高能率加工用エンドミル ●中仕上げ~仕上げ加工用 超硬スクエアエンドミル (調質鋼~焼入鋼加工用) アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 算術平均粗さ 精密:Ra:0.8~1.6μm 最大高さ 精密:Rmax:3.2~6.3μm « 前の講座へ次の講座へ »