クリーンルーム用搬送LCA(ローコストオートメーション)機構を事例として、クリーンルーム対応LCA設計のポイントを復習します。

  • 【写真1】はガラス基板の搬送機構です。左側(オレンジ色矢印)からガラス基板が搬送され、写真の装置上で位置決めを行い、搬送方向を90度変更させる移載ユニットです。
  • ガラス基板はこの間は暴露状態で搬送されるため、搬送経路の空間は局所クリーン化技術で高度のコンタミネーションフリーとなっています。
  • 写真上部の長方形の開口を通過して、ウェットプロセスの処理を行います。

写真

■解説

NO. 機能 クリーンルーム用LCAのポイント 補足
1. 搬送プーリの回転機構カバー 摺動機構部からの発塵を局所処理するカバー 発塵の局所処理
気流制御
2. 基板搬送力を基板に伝える
・ 搬送力を基板にバランス良く伝える配置設計と材料選定
・ Oリングは黒:ニトリルゴム、摩擦力伝達
白:フッ素ゴム、基板支持
摩擦摩耗制御
材料技術
3. 基板を取り込む開口
・ 適正排気速度と基板変形に対する開口寸法余裕で開口寸法決まる
気流制御
4. 基板の側面補助ガイド
・ 摩耗しにくい材料
・ ダメージを与えない材料
材料技術
5. 基板搬送力を基板に伝える
・ 2.より5.では支持個数が少ないためOリングは全て黒:ニトリルゴムを装着
摩擦摩耗制御
材料技術
6. カバー
・ SUS装置カバー(防錆、発塵飛散防止)
材料技術
7. パンチングプレート
・ 気流制御を要す部分のカバー
気流制御
8. 幅寄せ機構(左右に移動)
・ 基板近傍の摺動機構は基板の下部に配置
LCA設計技術
9. 基板ガイド
・ 搬送された基板を位置決めするガイド板
・ フッ素系樹脂:低摩擦係数、耐摩耗、耐薬品性
材料技術
10. 機構部ベースプレート
・ 防錆、加工性、軽量なAl材
材料技術
11. 搬送機構(上下・回転)/カバー
・ 搬送機構は上下移動しプーリ回転させて基板移送
・ カバー内部はポリウレタンベルトでAlプーリ回転伝達させることで発塵抑制
LCA設計技術