長さの標準はKr86(クリプトン86)ランプのスペクトル線の波長から導き出されますが、実際の生産現場などではこの方法は適していないため、高精度の代替標準ゲージが用いられます。ブロックゲージは最も精度の高い測長用標準ゲージの代表です。代表的な最小読み取り値は0.01mmと0.001mmの2種類です。

ブロックゲージの解説

(1)ブロックゲージの特徴

・ 端度器の一種で、長方形断面の両端が平行な平面に鏡面仕上げされている。
・ 測定器の精度検査や機械工作用に利用される。
・ 長さ精度が非常に高く、AAA級品では、呼び寸法25mm以下では0.03μmを保証している。
・ 測定面を密着させて使用するので、少ない数のブロックゲージで多くの寸法測定に応用できる。
・ 材料は高炭素鋼が主だが、耐しゅう性の点でステンレス鋼、耐摩耗性材料としてクロムカーバイド、タングステンカーバイドなども採用されている。

【写真1】ブロックゲージ【写真2】ブロックゲージセット

(2)ブロックゲージの寸法精度

・ ブロックゲージには5等級の寸法精度のランクがあります。AAA級、AA級、A級、B級、C級。このうちAAA級を除く4等級はJISで規定されています。さらに工作用にW級を供給するメーカーもあります。表1に100mm以下の呼び寸法に関する寸法誤差表を示しました。

【表1】ブロックゲージ等級と寸法誤差単位(±)μm

単位(±)μm

呼び寸法
(mm)
AAA JIS W
AA A B C
25以下 0.03 0.05 0.10 0.20 0.4 +0.1
-0.4
25をこえ50以下 0.05 0.10 0.20 0.40 0.8 +1.4
-0.8
50 〃 75 〃 0.07 0.15 0.30 0.60 1.2 +1.8
-1.2
75 〃 100 〃 0.08 0.20 0.40 0.80 1.6 +2.2
-1.6

(3)ブロックゲージ使用上の注意点

・ 使用目的のうち、最も高い要求精度を基準とし、それよりも1ランク等級の高い等級のブロックゲージを選定すること
・ 測定面にキズをつけないこと(キズがつくと、キズの周囲にかえりが生じ、そのまま密着させると、相手のブロックゲージにもキズをつけてしまう。)
・ 木製台や布上で作業すること
・ 必要寸法のブロックゲージのみを収納箱から出して使用すること
・ 必要寸法の組立ては、最小個数で組立てて誤差を小さくすること。そのために、最終桁の数字のブロックゲージから順に選定して、組立用ブロックゲージを選定すること