検索結果
「巻尺」の検索結果 4 件中 1〜4 件を表示
レーザー距離計/水平器の種類と特長
レーザー距離計 レーザー水平器(レーザーレベル) レーザー距離計 レーザーで瞬時にピンポイントで誤差が少なく距離を測定する装置です。 特長 レーザー光を利用して、長距離を非接触かつ高精度に測定します。 2人がかりで行っていた長い距離の測定作...
タグ:測定工具・計測機器
巻尺の特長と用途、精度に関するJIS規格
巻尺(長尺) 長さを測定するための巻き取りケース付スケールです。 特長 測定距離に応じた長さのテープを引き出して使用します。巻き取りはレバーを回して巻き取ってください。 特に10m以上の長さ測定に適しています。 用途 建築、土木、測量現場を...
コンベックスの特長と関連するJIS規格
コンベックス(巻尺・スケール) 長さを効率よく測ることができるコンパクトな巻尺です。 特長 測りたいものに爪を引っ掛け、そのまま本体を引っ張り、引き出されたテープの目盛を読むだけです。 引っ掛けるものがない場合は手でテープを引き出し、指でテ...
定規/ローラー距離計の種類と特長
セッティングメジャー 折尺 ホイールメジャー セッティングメジャー 粘着テープ付のフラットなスチール製目盛テープです。 特長 粘着テープ付なので作業台へ貼り付けて固定できます。 目盛りテープは使いやすい長さにはさみで切断して使用できます。 ...
タグ:測定工具・計測機器