コンベックス(巻尺・スケール)

長さを効率よく測ることができるコンパクトな巻尺です。

コンベックス(巻尺・スケール)

特長

  • 測りたいものに爪を引っ掛け、そのまま本体を引っ張り、引き出されたテープの目盛を読むだけです。
    引っ掛けるものがない場合は手でテープを引き出し、指でテープを押さえながら測ります。

コンベックスにおけるJIS規格

コンベックスルール精度
日本工業規格
・1級許容差(分長)
 ±(0.2+0.1L)mm
 L=テープの長さ(m)
・爪を含む場合はさらに±0.2mmを加えた値。
・張力を加えない状態。

移動爪について

移動爪を使うことによって、引っ掛け測定と突き当て測定を自由に行うことができるので、作業の効率がぐんとアップします。

・引っ掛け測定
引っ掛けると爪は先端方向へ移動

引っ掛け測定

・突き当て測定
突き当てると爪は本体(手元)方向へ移動

突き当て測定

テープ幅別水平/垂直保持長さ(平均測定値)

テープ幅別水平/垂直保持長さ(平均測定値)

[455mmピッチ表示]
ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用するマークです。

[455mmピッチ表示]

ここポイント!
・長さを確認してください。
 (1m・2m・3.5m・5.5m・7.5m・10m)
・テープ幅を確認してください。
 (6mm・10mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm・27mm)
・ストッパーの有無を確認してください。
・目盛の種類を確認してください。
 (メートル目盛/尺相当目盛付)
・テープ材質の確認をしてください。
 ・スチール(標準品)
 ・ステンレス(サビに強い)
 ・特殊樹脂コート(摩擦に強い)
・ばね材質の確認をしてください。
 ・スチール
 ・ステンレス

ココミテvol.2より参考