巻尺(長尺)
長さを測定するための巻き取りケース付スケールです。

特長
- 測定距離に応じた長さのテープを引き出して使用します。巻き取りはレバーを回して巻き取ってください。
- 特に10m以上の長さ測定に適しています。

用途
建築、土木、測量現場をはじめとした、長さの測定が必要な場所で使用します。特に土地測量、道幅測量などで使われます。

テープ精度
鋼製巻尺許容差
(日本工業規格 JIS B 7512)
| 長さ | 許容差 |
|---|---|
| 0~10m | ±1.2mm |
| 0~20m | ±2.2mm |
| 0~30m | ±3.2mm |
| 0~50m | ±5.2mm |
| 0~100m | ±10.2mm |
※±(0.2+0.1L)mm
L=テープ長さ(m)
繊維製巻尺許容差
(日本工業規格 JIS B 7522)
| 長さ | 許容差 |
|---|---|
| 0~10m | ±4.6mm |
| 0~20m | ±8.6mm |
| 0~30m | ±12.6mm |
| 0~50m | ±20.6mm |
| 0~100m | ±40.6mm |
※±(0.6+0.4L)mm
L=テープ長さ(m)
| ここポイント! |
|---|
| ・使用場所、用途の確認をしてください。 ・長さ(10m、20m、30m、50m、100mなどのサイズ)を確認してください。 ・テープの材質を確認してください。 ・等倍巻きか早巻きタイプかを確認してください。 テープの材質 ・鋼製巻尺金属テープを使用しているので伸びが少なく、より正確な測定に適しています。 ・鋼製巻尺プラスナイロンコート (折れ、サビ、摩耗に強い押し出しコート)耐久性にも優れています。 ・グラスファイバー製巻尺 軽量で耐水性、耐薬品性、電気絶縁性に優れています。(水洗いできる丈夫なテープ) |
ココミテvol.2より参考