セッティングメジャー

粘着テープ付のフラットなスチール製目盛テープです。

セッティングメジャー

特長

  • 粘着テープ付なので作業台へ貼り付けて固定できます。

    粘着テープ付なので作業台へ貼り付けて固定できます。

  • 目盛りテープは使いやすい長さにはさみで切断して使用できます。

    目盛りテープは使いやすい長さにはさみで切断して使用できます。

用途

作業台や機械に貼り付けて計測作業を行います。

セッティングメジャー 用途

ここポイント!
・サイズ(長さ)を確認してください。
・正目盛、逆目盛、振り分け目盛りを選択して下さい。

折尺

折り畳み式なので非常に携帯しやすい定規です。

折尺

特長

  • ステンレス、グラスファイバー製などがあります。グラスファイバー製は水に強く、電気を通しにくいです。
  • 90°、180°でカチッと止まるので、作業性に優れています。

折尺 特長 90° 180°

用途

直尺だと長すぎ、コンベックスだとテープが折れるため建築、電気工事のポケット携帯工具として使用されています。

b0040_06.png

ここポイント!
・ポケットなどに入れて携帯したい場合にお使いください。

ホイールメジャー

転がすだけで簡単に距離測定できます。

ホイールメジャー

道に沿って車輪を回転させながら移動すると、距離がカウンターに表示される道具です。

ホイールメジャー 失用例

特長

  • 巻尺などに比べ1人で手軽に居距離測定が可能です。
  • ポールが伸縮でき持ち運びに便利です。1cm単位と10cm単位が一般的です。1cm単位は1kmまで、10cm単位は10kmまで計測可能です。
  • 手軽に使用できますが、精度が要求される測定には不向きです。
ここポイント!
・一輪タイプか二輪タイプかを確認してください。
・スタンド付かどうかを確認してください。
・測定範囲を確認してください。
 (1cm~何m)
 (10cm~何m)

ココミテvol.2より参考