真空発生機器

圧縮空気から真空を発生させる機械です。

直真空発生機器

特長

  • 工場の圧縮エアを使用し簡単に真空を発生させることができます。
  • 真空パッドを使ってさまざまなワークを吸着搬送することができます。

ワークの吸着搬送などに利用されています。

直真空発生機器

フロントガラスの取り付け

フロントガラスの取り付け
 
豆知識 真空発生器の原理

真空発生器の原理

真空発生器の原理は、圧縮空気を送入することにより真空を発生する装置のことで、圧縮空気は、ノズルにより絞られ、高速で放出されディフューザへ流入します。高速噴流された時、圧力が低下し、真空が発生します。高速噴流を得て高い真空度を得るためにノズル、ディフューザという構造を作り、これらの形状や寸法の違いにより真空度、排気量(吸入量)、空気消費量が決定されます。

ここポイント!
・必要な真空度を確認してください。
・吸込流量を確認してください。
・消費流量を確認してください。
・ 排気方法を確認してください。
 ・大気開放:排気穴から大気へ排気を逃がす
 ・集中排気: 排気穴につないだ継手から排気を逃がす(クリーンルームなどに)
・ 供給圧力を確認してください。
・ チューブ径、ねじサイズを確認してください。

ココミテvol.2より参考