エアユニット(FRLユニット)
エアフィルター(F)、レギュレーター(R)、ルブリケータ(L)を接続してセットにしたものです。

特長
- エアフィルター・レギュレーター・ルブリケータが一体になっているので、コンパクトで取リ付けの手間もかかりません。
- 各機器を専用アダプターで接続しているので、省スペースになっています。

エアユニットの種類
2点セット
・フィルター付レギュレーターとルブリケータを接続しています。
・圧力計、ブラケットを標準装備しています。

モジュラータイプ(コンビネーション)
・規格化された部品(モジュール)を組み合わせて機能を連結させています。

| ここポイント! |
|---|
| ・接続口径を確認してください。 <接続口径サイズ> Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 ・使用圧力(MPa)を確認してください。 ・処理流量(L/min)を確認してください。 ・設定圧力(調整可能圧力)(MPa)を確認してください。 |
エアフィルター
圧縮空気中のゴミ、水滴を取り除き清浄な空気を供給する機器です。

特長
- コンプレッサーから送られてくる圧縮空気を、ルーバーデフレクターで旋回させ、そのサイクロン効果で水滴や比較的大きなゴミを分離します。さらにエレメントにより微細な異物をろ過し、清浄な空気を二次側へ送り出せます。
- 圧縮空気中あるいは配管内で発生したゴミ、水滴、サビなどを取り除き、空圧機器をトラブルから守ります。

分離された水滴、ゴミなどは、ボウルの下部についている手動ドレンバルブや自動ドレンバルブにより外部へ排出します。

エアフィルター(二層式)

特長
- フィルターが二層式になっているので、より安定した不純物除去ができます。

| ここポイント! |
|---|
| ・配管接続口径を確認してください。 <接続口径サイズ> Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 ・使用空気圧力(MPa)を確認してください。 ・使用温度(℃)を確認してください。 ・処理流量(L/min)を確認してください。 ・ろ過度(μm)を確認してください。 |
レギュレーター
圧縮空気を減圧して安定した圧縮空気を供給する機器です。

特長
- 二次側圧力(レギュレーターの出口側)の調圧に加え、二次側の空気流量などの条件が変動しても設定圧力の変動を最小限に抑えます。
- 工場などの末端配管部における電磁弁の手前に配管し、使用します。

フィルターレギュレーター

特長
- 「エアフィルター」と「レギュレーター」の機能を1台で兼ね備えています。(1台2役)

| ここポイント! |
|---|
| ・配管接続口径を確認してください。 <接続口径サイズ> Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 ・使用空気圧力(MPa)を確認してください。 ・処理流量(L/min)を確認してください。 ・設定圧力(調整可能圧力)(MPa)を確認してください。 ・二次側が設定圧力以上になった時に、圧力を大気に逃す機能を持つリリーフ付とリリーフなしがあります。 |
ココミテvol.2より参考