陸上ポンプ(電動)

ポンプを陸上に設置して、いろいろな液体(水)をくみ上げるポンプです。

特長

  • 陸上設置なので視覚管理できます。
  • 耐久性の必要な現場で使用されます。腐食性・高温度・高粘度な液体の「捨てる」「移す」「循環」などを行います。
  • 大きなポンプ場で使う機種もあります。用途で材質が変わります。

用途

工事現場の排水・排泥などに。

屋内設置用陸上ポンプ(電動)

屋内設置用陸上ポンプ(電動)

特長

  • 陸上で使用するのでモーターが浸水で焼損する心配がありません。陸上設置なので視覚管理できます。

屋内設置用陸上ポンプ(電動) 特長

屋外設置用陸上ポンプ(電動)

屋外設置用陸上ポンプ(電動)

特長

  • 雨水などが直接かかるので、防水対策をしたモーターを使用しています。屋内でも、水気・湿気などの心配がある場合は、このモーターを使用します。

屋外設置用陸上ポンプ(電動) 特長

豆知識 ポンプ選びの目安
全揚程・吐出量とは…
・全揚程(m)…水面から吐出ホースまたは、パイプの先端までの高さ。
[簡単な計算方法] 水面から先端までの高さ+損失(配管総延長1割)

全揚程(m) 計算方法

・吐出量(リットル/分)…1分間にポンプがくみ上げる水の量。
 ≪目安≫ バケツ=約10リットル ドラム缶=約200リットル

陸上

 ※ホースや配管の種類により、この計算とは異なることもあります。
ここポイント!
・吐出量(L/min)を確認してください。
・全揚程(m)を確認してください。
・接続するパイプの口径を確認してください。
・周波数(50Hzまたは60Hz)を確認してください。
・電源(V)を確認してください。
・設置環境(屋内・屋外)を確認してください。
・使用液に適したポンプの材質(鋳物・ステンレス・樹脂など)を選んでください。

ココミテvol.2より参考