保護具
- ツール(工具)用ロープ 高所作業での工具落下を防止するのに使用するロープです。 特長 ロープをループ状に巻き付けて、伸縮性を持たせているので落下時の衝撃を吸収します。素材は中芯に高強度なステンレスワイヤやケブラー®繊維を、被覆には高耐久な樹脂を採用し柔軟性を確保しています。 用途 ツール用ロープを使用すると工具が落下した時、途中で止まって安心です。
- 耐電保護具 電気用ゴム手袋 絶縁衣 電気用ゴム長靴 耐電保護具 感電事故の発生を防止するため、作業員の身体に装着する絶縁用保護具です。
- 保護服(防護服) 人間の身体を防護するために着用する衣服です。 危険因子に合わせて種類を選びます。
- レインウェア 雨天時の野外作業の際に着用し雨をしのぎます。
- 静電靴 軽作業靴(プロテクティブスニーカー) 静電靴 可燃物や電子部品を取り扱う職場などで使用します。
- 短靴 中編上靴 長編上靴 安全靴のJIS規格について 短靴 つま先を先芯によって防護し、すべり止めを備える靴です。
- 本革手袋 溶接用手袋 本革手袋 各種作業時に器物などに直接触れることによる手の損傷を防ぎます。 革手袋 クレスト革(本革)なので、摩擦や引き裂きに強く柔軟性があるので細かい作業に向きます。
- 耐油手袋 耐熱手袋 耐切創手袋 耐油手袋 油脂分を含む食材に触れる際にはめる手袋です。
- 使い捨て手袋(ディスポーザブル手袋) 作業する人の手や製品を保護する使い切りの手袋です。 ロングタイプもあります。 特長 作業環境の衛生性やクリーン度を保つために、1度もしくは短時間の使用で使い捨てられるように極めて薄くした手袋です。 用途 繊細な指先感覚が必要な、精密組み立てや加工、塗装作業などに。クリーンな環境下で行われる、弱電や精密、半導体工場などに。手袋の交換頻度が高
- 軍手 安全すべり止め手袋 ゴム背抜き手袋 ニトリルゴム手袋 化学防護手袋 軍手 手を傷や汚れから守ります。 滑りにくくしっかり作業できます。
- 防毒マスク(直結式) 防毒マスク(隔離式) 防毒マスク(直結式小型) 防毒マスク(直結式) 有毒ガスから呼吸を保護します。 面体および吸収缶からなっています。中濃度ガス用の吸収缶が使用され、吸収缶が面体に直接つながっているため、直結式と呼ばれています。
- マスクの国家規格について 使い捨て式防じんマスク 取替式防じんマスク マスクの国家規格について 防じんマスクは安全性と国際整合性を求めた国家検定規格の認定を受けたマスクをその作業内容において分類されています。
- 耳せん イヤーマフ 耳せん 騒音職場において、騒音障害(難聴、ストレスによる疾病)を防止するために使用します。 フォームタイプ スタンダードなタイプです。
- 防災面 顔全体を飛来物・熱風・薬品などの飛散から守ります。
- ヘルメットの形状と機能 産業用保護帽(作業用ヘルメット) ヘルメットの形状と機能 保護帽の使用区分 保護帽は使用区分によって、構造・機能が異なります。作業内容にあった適切な保護帽をお選びください。
- 防じんメガネ セーフティゴーグル 一眼型防じんメガネ 二眼型防じんメガネ 防じんメガネ 作業時に発生する飛来物や浮遊粉じん、薬液の飛沫などから眼を守るメガネです。 用途 きちんと装着して眼を守ります。