短靴
つま先を先芯によって防護し、すべり止めを備える靴です。

特長
- 動きやすく活動性に優れています。
- つま先に保護先芯が入っています。
中編上靴

特長
- くるぶしまでをしっかりガードします。
- つま先に保護先芯が入っています。
長編上靴
防寒などの保護機能が高まります。

特長
- くるぶしやすねをガードします。
- 締まりが良く、着用者の足の形状に合わせやすいので、連続して長い間作業を行うのに適しています。
- つま先に保護先芯が入っています。
安全靴のJIS規格について
JIS規格において、「安全靴(JIS T 8101)」は「主として着用者のつま先を先芯によって防護し、滑り止めを備える靴」と定義されています。
また、甲被が牛革製または総ゴム製に限られています。
安全靴の種類
| 種類 | 甲被 |
|---|---|
| 革製 | 革 |
| 総ゴム製 | 耐油性ゴム |
| 非耐油性ゴム |
試験時の中底と先芯のすき間
| サイズ | すき間(mm) |
|---|---|
| 23.0 以下 | 12.5 以上 |
| 23.5 ~ 24.5 | 13.0 以上 |
| 25.0 ~ 25.5 | 13.5 以上 |
| 26.0 ~ 27.0 | 14.0 以上 |
| 27.5 ~ 28.5 | 14.5 以上 |
| 29.0 以上 | 15.0 以上 |
JIS T 8101 革製安全靴の性能(抜粋)
| 種類 | 重作業用 | 普通作業用 | 軽作業用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | H | S | L | ||
| 性能 | 耐圧迫性 | 圧迫荷重 | 15±0.1kN | 10±0.1kN | 4.5±0.04kN |
| 耐衝撃性 | ストライカ質量 | 20±0.2kg | |||
| 落下高さ | 51cm | 36cm | 15cm | ||
| 表底のはく離抵抗 | 300N以上 | 250N以上 | |||
| 甲被による種類 | ・革製 ・総ゴム製(耐油性ゴム・非耐油性ゴム) |
||||
付加的性能のある安全靴のJIS基準
甲プロテクタの耐衝撃性
| 記号 | 性能 |
|---|---|
| M | 最低の高さ(mm) 25以上 |
かかと部分の衝撃
エネルギー吸収性
| 記号 | 性能 |
|---|---|
| E | 吸収エネルギー(J) 20以上 |
耐踏み抜き性
| 記号 | 性能 |
|---|---|
| P | くぎ貫通時の力(N) 1100以上 |
耐滑性
| 記号 | 性能 |
|---|---|
| F | 靴底の動摩擦係数 0.20以上 |
ココミテvol.2より参考