マスクの国家規格について
防じんマスクは安全性と国際整合性を求めた国家検定規格の認定を受けたマスクをその作業内容において分類されています。
作業内容による防じんマスクの使用区分
・放射性物質がこぼれた時などによる汚染のおそれがある区域内の作業または緊急作業 ・ダイオキシン類のばく露のおそれのある作業 ・その他上記作業に準ずる作業 |
RS3 RL3 ※オイルミストなどが存在する場合はLを選択 |
・金属ヒュームを発散する場所における作業(溶接ヒュームを含む) ・管理濃度が0.1mg/m3(※1)以下の物質の粉じんなどを発散する場所における作業 ・その他上記作業に準ずる作業 ※1:カドミウム、クロム酸、重クロム酸、ベリリウム、鉛およびその化合物 |
DS2 DL2 RS2 RL2 およびそれ以上の粒子捕集効率を有する DS3 DL3 RS3 RL3 ※オイルミストなどが存在する場合はLを選択 |
・上記以外の一般粉じん作業 | DS1 DL1 RS1 RL1 およびそれ以上の粒子捕集効率を有する DS2 DL2 RS2 RL2 DL3 DS3 RS3 RL3 ※オイルミストなどが存在する場合はLを選択 |
防じんマスク 12 種類の分類(DS1~RL3)
防じんマスクの分類のされ方は、まず形状により使い捨て式と取替式の2種類に大きく分かれています。また、それぞれを粒子捕集効率により3段階に分類し、最も捕集効率の高いものを区分3、低いものを区分1としています。さらに、その粒子捕集効率試験を固体粒子である塩化ナトリウム(NaCI)で行うか、液体粒子であるフタル酸ジオクチル(DOP)で行うかにより、合計12種類に分類されています。
使い捨て式/取替式 \ 試験粒子と捕集効率 |
S 試験粒子に固体の 塩化ナトリウム(NaCI) を用い測定 |
L 試験粒子に液体の フタル酸ジオクチル(DOP) を用い測定 |
区分1/2/3(粒子捕集効率) |
---|---|---|---|
D 使い捨て式防じんマスク | DS3 | DL3 | 区分3:99.9%以上 |
DS2 | DL2 | 区分2:95.0%以上 | |
DS1 | DL1 | 区分1:80.0%以上 | |
R 取替式防じんマスク | RS3 | RL3 | 区分3:99.9%以上 |
RS2 | RL2 | 区分2:95.0%以上 | |
RS1 | RL1 | 区分1:80.0%以上 |
使い捨て式防じんマスク
粉じん、ヒューム、ミストから呼吸を保護するマスクです。
特長
- 呼吸が楽で軽量です。
- 研磨、研削、鋳造、溶接などで粉じんが発生する環境で使用します。
フィルターの種類
・メカニカルフィルター 不織布の繊維により粉じんを捕集します。
・静電フィルター 帯電した繊維の静電気力により粉じんを捕集します。
・活性炭フィルター 刺激臭、有機臭を除去します。
【注意事項】
きちんと装着しないとすき間ができて性能を発揮しません。正しく装着してください。
ここポイント! |
---|
・作業内容により使用できるマスクが異なるので確認してください。 (装着バンドは頭がけ、頭がけベルトフックがあります) ・それぞれのマスクの使用限度時間を確認してください。 |
取替式防じんマスク
面体は繰り返し使用し、ろ過材は息苦しくなるなどしたら交換するようにしてください。
特長
- 顔の大きさに合わせて面体を選べます。
- メカニカルフィルターおよび静電フィルターの各ろ過材は交換式になっています。
ここポイント! |
---|
・作業内容により使用できるマスクが異なるので確認してください。 (面体は全面形面体、半面形面体があります。) |
ココミテvol.2より参考