穴あけ工具
- 自在錐 安全カバー 自在錐 ひとつでさまざまな大きさの穴あけができる工具です。 両刃タイプ ・作業時のバランスが良く安全です。 ・ロングバーと交換可能です。
- 木工用ドリル 木材用穴あけ工具です。
- コンクリートドリル(ビット) コンクリート材や石質材(タイル材、石材など)に穴あけを行うものです。
- コアドリル(ビット) さまざまな材料の「壁」へコンパス状に穿孔するビットです。 特長 空調機・給排水・換気穴・電気配線など、建物には配管を必要とするさまざまな工事がありますが30mm以上の穴あけは、ドリルビットを使用するよりも、必要な穴径の外径部分だけを穿孔するコアドリルが効率的です。 必要な穴径のすべてを切削する必要がないため、効率的に穿孔することができます。 用途 被削
- ホールソー 電気ドリルに装着し、薄い金属板などに穴をあける工具です。 排出器付タイプ
- ステップドリル(段付ドリル) 穴あけ・穴径拡大・修正・面取りなどを一本で加工できるドリルです。
- 電気ドリル用ドリル 電気ドリル・インパクトドリルなどを使用して穴あけをするドリルです。
- 円筒穴やねじ穴を開ける場合 ドリル加工のいろいろ 円筒穴やねじ穴を開ける場合 穴あけ加工は、切削工具で円筒穴をあける方法で、浅穴加工および深穴加工があります。他に後加工としてブローチ加工、リーマ加工、カウンターボウリング加工があり、また、スカイビングやローラーバニシングのような仕上げ加工があります。 これらの加工では、通常ドリルが回転し直線送り運動をします。 半世紀以上も昔に開発