測量用品
- 境界標示板 ポイントベース メジャーネイル(測量釘) 境界標示板 土地の境界杭です。 サイズについては50×50が一般的です。 よく使用されるものは下記になります。
- 墨つぼ チョークリール 水糸 墨つぼ 建築現場で墨汁を染み込ませた糸で水平・垂直の基準線を引く道具です。
- 下げ振り保持器 糸の先端に下げ振りをぶら下げて柱・壁などの垂直を見るための道具です。
- セオドライト(角度測量器) 角度(水平角ならびに高度角)を測定する測量機器です。
- オートレベル 測量器用三脚(球面タイプ) オートレベル 土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用する機械です。
- レーザー墨出器 測量用三脚 レーザー墨出器 建築現場で施工基準となる水平・垂直などをレーザーラインで照射する機械です。 特長 自動補正機構内蔵により、スイッチひとつで簡単に垂直・水平出しができます。 受光器を使うとレーザー光が見えなくても、レーザー位置を確認できます。 間柱、間仕切り壁、ドア、サッシなどの垂直、天井面や床面などの水平を見ます。
- 水平器(レベル) あらゆる工事の際の水平・垂直・45°などを測定する道具です。
- レーザー距離計 レーザー水平器(レーザーレベル) レーザー距離計 レーザーで瞬時にピンポイントで誤差が少なく距離を測定する装置です。
- 巻尺(長尺) 長さを測定するための巻き取りケース付スケールです。 特長 測定距離に応じた長さのテープを引き出して使用します。巻き取りはレバーを回して巻き取ってください。 特に10m以上の長さ測定に適しています。
- コンベックス(巻尺・スケール) 長さを効率よく測ることができるコンパクトな巻尺です。