デシケーター
庫内湿度を調整し、電子部品・防錆部品・試料の品質劣化を防止する保管庫です。
特長
- 常温のまま、庫内を30~50%の低湿度に保ち、収納品の変質を防止します。
※超低湿庫として、庫内湿度を1%にできるものもあります。 - 半導体・ウェハー関係の保管に最適で、ベーキングが不要です。
用途
湿気により品質劣化する製品や部品を保管します。
ここポイント! |
---|
・湿度(%)を確認してください。 ・外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)を確認してください。 ・収納する物が何か(用途)を確認してください。 ・用途に合わせてタイプ(機種)を選んでください。 |
インキュベータ
微生物の培養や食品保存試験などに使用する機器です。
特長
- 温度を設定してインキュベータ庫内の温度を一定に保ちます。人間体温の37℃に設定して微生物培養を行うのに使用されます。
豆知識 インキュベータの意味 |
---|
もともとのインキュベータの意味は卵をかえす孵卵器・保育器です。 |
ここポイント! |
---|
・温度(℃)を確認してください。 ・外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)を確認してください。 ・収納する物が何か(用途)を確認してください。 ・用途に合わせてタイプ(機種)を選んでください。 |
ココミテvol.2より参考