ステンレス耐震薬品庫
試薬や工業薬品を安全に保管します。
薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付属しています。

地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。

安心構造と使いやすさについて
ラッチ機構
取手の内側のストッパーレバーを引かない限り、引出しが開きません。

カード差し
引出しにはカード差しが付いており、薬品の管理に大変便利です。

転倒防止機構
1つの引出しを開けると他の引出しが開きません。(全ての引出しが開いてしまうと薬品庫が転倒する恐れがあるため)

オールロック機構
ひとつの鍵で全ての引出しをロックします。

【注意事項】
揮発性の薬品はボトルに入れて管理してください。
ここポイント!
- 薬びんの容量や収納本数を確認してください。
- 大型容器を収納する場合、その寸法(幅×奥行×高さ)(mm)と収納本数を確認してください。
- 収納する容器に合わせて、仕切板を調整してください。
ステンレス保管庫
ステンレスの特長を生かし、耐腐食性、クリーン性、耐久性などに優れた保管庫です。
ユニットタイプ

脚付・作業台兼用タイプ

特長
- ステンレス保管庫は耐腐食性、耐薬品性に優れた収納庫です。
耐食性に優れています。
- 屋外環境で
- 水気の多い環境で
- 冷凍庫内で
- 培養、発酵設備で
有害物質を含まず衛生的。
- 食品、医薬品などの保管に
〈食品衛生法に定める器具の基準適合〉
ノンクロメ―ト処理を施した高耐食性メッキ鋼板は、ヒ素、カドミウム、鉛、六価クロムなどの有害物質を含みません。
耐アルカリ性に優れています。
- 医薬品などの保管に
導電性に優れています。
- 電子部品の保管に
- クリーンルーム内で
用途
クリーンルーム・病院・実験室・食品加工業・薬品工場などに。

ここポイント!
- 材質を確認してください。(SUS304またはSUS430)
SUS304とSUS430の特性比較
◎:より優れている ○:優れている
鋼種\特性 耐食性 耐久性 清潔性 メンテナンス性 強度 耐熱性 靱性 SUS304 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ SUS430 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - タイプを確認してください。

- サイズ(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。

ココミテvol.2より参考

