ステンレスシンク
手洗いや食器・食材を洗う時に使用する台です。
特長
- 槽に水を溜める時、槽から水が溢れないようにする役割を持っています。
- レベル調整用アジャスター付のため、高さの調整ができます。
用途
厨房工場などでの手洗い食器・食材を洗う時に。
SUS304とSUS430の特長
ステンレス鋼とは、13%以上のクロムを含んだ鋼のことで、大別してSUS430系(18%Cr)とSUS304系(18%Cr+8%Ni)があります。SUS304ステンレスはSUS430ステンレスよりさらに耐食性を向上させるために、Ni(ニッケル)を8%添加した高級ステンレスです。
SUS304とSUS430の特性比較
◎:より優れている ○:優れている
鋼種\特性 | 耐食性 | 耐久性 | 清潔性 | メンテナンス性 | 強度 | 耐熱性 | 靱性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SUS430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各種食品に対する耐食性試験結果(25℃ 150h)
○:腐食なし ×:腐食発生
食品\鋼種 | SUS304 | SUS430 |
---|---|---|
しょうゆ | × | × |
ソース | ○ | × |
トマトケチャップ | ○ | ○ |
マヨネーズ | × | × |
野菜ジュース | ○ | ○ |
食酢(酸度4.2%) | ○ | ○ |
食酢 +1% Nacl | ○ | × |
ここポイント! |
---|
・台付シンク・水切付シンクの場合、左右のどちらに台がくるか、水切りがくるかを確認してください。 ・バックガードの有無を確認してください。 ・サイズ(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。 ・排水ホースが付属していないのもありますので確認してください。 |
ココミテvol.2より参考