かくはん機
均一に混ぜるための装置です。
かくはん機は、下記の部分から構成されています。
①動力源
②動力を伝える伝達部
③動かす力や速さを調整する制御部
④試料に直接触れるシャフト、かくはん翼
特長
- 混ぜ合わせるものによって、かくはん翼とかくはん棒の種類を選べます。
- 一定時間または長時間、均一に混ぜることができます。
- かき混ぜることによって、粘度が変化するものに対しても均一にかくはんを維持することができます。
粘度のめやす
かくはん翼の種類の例
NO. | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6 | NO.7 | NO.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | ||||||||
品名 | 平羽根 タービン |
湾曲平羽根 タービン |
円板付 タービン |
ファン タービン |
湾曲ファン タービン |
角度付ファン タービン |
修正ファン タービン | マリン翼 |
用途 | 最もよく用いられます。 かくはん効率に優れています。 |
No.1より所要動力が少なくてすみます。 | 液ー液かくはんに適しています。 液面で吹き込みを起こしません。 |
かくはん能力は非常に優れています。気・液混合に適しています。 | No.4より所要動力が少なくてすみます。 | 所要動力は小です。 特に比重大である固体の固ー液かくはんに有効です。 |
高粘度・高速回転用です。 | 液ー液、気ー液かくはん用です。 |
かくはん 状態 |
ここポイント!
- かき混ぜるときのモーターの回転数(rpm)を確認してください。
- トルク(回転させるときの力加減)(N・m/rpm)を確認してください。
- 粘度を確認してください。
- 粘度を表す単位は、ポイズ(Poise)。略して頭文字のPを用います。
1P=100cP(cPはセンチポイズ) 国際単位系ではPa・s 1Pa・s=10P
- 粘度を表す単位は、ポイズ(Poise)。略して頭文字のPを用います。
ココミテvol.2より参考