スライドレールとは

スライドレールとは重い引き出しも軽い力で動かす、直動運動をスムーズに行うための機構部品です。
荷重を支えながら滑らかな動きを実現します。

スライドレール
スライドレール 使用例

スライドレールの基本用語

スライドレールの基本用語

<構成部品>

● インナーレール
スライドレールの中で最も内側に位置する部品で、通常は引き出しや可動部に取り付けます。

● アウターレール
スライドレールの中で最も外側に位置する部品で、通常は固定側(例:キャビネットや筐体)に取り付けられます。

● 中間レール
3段引きのスライドレールにおいて、インナーレールとアウターレールの中間に位置するレールです。

● アクセスホール
取付ネジや調整箇所にアクセスするためのホールです。

● リテーナー
ボールを保持するためのレール部品です。

● ボール
リテーナーに組み込まれたボールです。レールをスライドさせると荷重を受け転がるため、引き出しを軽い力でスムーズに動かすことができます。

<種類、機構など>

● 2段引き
引き出しをレール長さの2/3まで引き出せるタイプです。厚みが薄いため、3段引きに比べて引き出しの内寸・幅を広く取ることができます。

スライドレールの基本用語

● 3段引き
引き出しを全長まで引き出せるタイプです。引き出しを完全に外側に引き出せるため、奥に収納されたものも出し入れがしやすくなります。
※3段引きであってもインナーメンバーがアウターメンバーから完全に出ない製品もあります。

スライドレールの基本用語

● 簡易開時保持機構
レールを完全に引き出した時に、引き出した状態を簡易的に保持します。解除する際は力をかけるのみでレバー操作などは不要です。引き出しを開けた状態で作業する時に便利です。

● 簡易閉時保持機構
レールを収納したときに、閉まった状態を簡易的に保持します。解除する際は力をかけるのみでレバー操作などは不要です。振動などで引き出しが空くのを防ぎます。

● ロック機構
レールを完全に引き出した時に、引き出した状態でロック(固定)します。ディスコネクトスプリングを押すとロックが解除され、収納もしくはレールの引き抜きができます。

● 引き抜き可
インナーレールの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。

● 両スライド
引き出しが手前、奥側の両方向に引き出せます。

● ボールクリープ現象

スライドレール内のボールが本来の位置からずれてしまう現象のことを指します。
引き出しの移動距離が小さくなった、または動きが硬くなった際は、クリープ現象が起こっている可能性があります。
ボールクリープ現象が発生した場合は、レールにゆっくり力をかけ全開状態の位置まで引っ張ることでズレを修正することができます。
主に以下の原因で発生します。

・不均一な負荷:スライドレールにかかる荷重が偏っている場合。
・振動や衝撃:使用環境での振動や衝撃がボールの位置に影響を与える場合。

接点箇所

ボールの接点箇所が
重心位置や左右のスライドの移動量の差などで
さまざまに変化することでズレが発生します。

ページTOPへ戻る

取り付け方法と注意点

■ 取付姿勢

・スライドレールの取付姿勢は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。

垂直、平行に取付いている

垂直、平行に取り付いている

スライドレールが垂直に取付いていない

スライドレールが
垂直に取り付いていない

スライドレールが同一水平線上にない

スライドレールが
同一水平線上にない

水平取付で離れた重心に力をかける

水平取付で離れた重心に
力をかける

■ 定格荷重

・定格荷重は引出し側2本のレールを伸ばしきった時、レール中央での静止荷重です。(N/2本)
・レール中央より離れた重心に荷重をかける場合は、事前に試験を行った上で、お客さま判断にてご使用ください。

定格荷重の定義

■ 取り付け方による定格荷重の変化

・取り付け方法により定格荷重は変化します。
・例えば水平の取り付けの場合、定格荷重の目安は25%以下(参考値)になります。

耐荷重

ページTOPへ戻る

選定時のポイント

  1. 定格荷重

    スライドレールの定格荷重は2本1セットで使用して耐えられる荷重を記載しています。
    引き出しに収納するものの総重量を確認し、総重量より大きい定格荷重のスライドレールをお選びください。

  2. 移動距離

    引き出せる長さ(ストローク)に合ったスライドレールをお選びください。

  3. 断面サイズ

    引き出しのサイズと取り付けスペースに合った断面サイズ(レールの厚みと高さ)をお選びください。

  4. 材質・オプション機能

    使用環境や用途に応じてお選びください。

スライドレールの商品一覧

横スクロールできます →

  断面図 Type 定格荷重
(N/2本)
レール長さ(ストローク)
単位:mm
引き出し 材質 その他特長
軽荷重 SARC2 SARC2 51 60~100
(30~60)
2段引き アルミ  
SSRC2 SSRC2 137~177 80~150
(48.5~94.5)
2段引き ステンレス 両ストローク
SAR2 SAR2 78~147 60~500
(30~300)
2段引き アルミ  
SSTER2 SSTER2 147 200~500
(134~384)
2段引き スチール  
SARC3 SARC3 20~39 80~150
(77~151)
3段引き アルミ  
SSRC3 SSRC3 98~118 80~150
(97~177)
3段引き ステンレス  
SAR3 SAR3 29~107 100~500
(100~576)
3段引き アルミ  
SSTER3 SSTER3 98~147 100~500
(109~529)
3段引き スチール  
SRY27 SRY27 170~260 200~500
(135~371)
2段引き スチール  
SSRY27 SSRP27 SSRY27
SSRP27
176~255 203.2~508
(136.1~377.4)
2段引き ステンレス 簡易開時保持
※SSRP27
SRXY27 SRXY27 280~370 200~500
(228.8~524)
3段引き スチール  
SSRY27 SSRP27 SSRXY27
SSRXC27
275~373 203.2~508
(225.2~530)
3段引き ステンレス 簡易閉時保持
※SSRXC27
中荷重 SR36 SR36 225~382 305~711
(229~508)
2段引き スチール 引き抜き可
SSRN36 SSRN36 245~481 304.8~711.2
(228.6~508)
2段引き ステンレス  
SRX36 SRX36 294~529 305~711
(324.2~729.8)
3段引き スチール  
SSRXN36 SSRXN36 441~588 304.8~711.2
(327.2~733.5)
3段引き ステンレス  
重荷重 SRR36 SRR36 355~623 305~711
(327.2~733.5)
3段引き スチール 全開時ロック
引き抜き可
SSRR36 SSRR36 355~623 300~700
(322.3~722.3)
3段引き ステンレス 全開時ロック
引き抜き可
SRH150 SRRH150 SRH150
SRRH150
608~843 305~711
(330.2~736.6)
3段引き スチール 引き抜き可
※SRRH150
SRHC63 SRHC63 981~1324 508~1016
(533~1041)
3段引き スチール 簡易閉時保持
SSRRH36 SSRRH36 784~1120 304.8~711.2
(227~506)
2段引き ステンレス  
SRRH36 SRRH36 1784~2666 305~711
(327~733)
3段引き スチール 2本セット品

ページTOPへ戻る