金型用ばね

プレス金型に用いるコイルバネです。

金型用ばね

特長

  • 自動車・電機・他各種プレス部品を製作するために、プレス金型(総抜き型・穴抜き型・曲げ型他)を製作しますが、その金型の構成部品の一つとして使用されています。
    各工業会規格に基づいて厳重な品質管理下で製作されており、高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮し金型の小型化、長寿命化に役立ちます。

金型用ばね 特長

荷重別スプリング種類

スプリングには、軽少荷重(F)、軽荷重(L)、中荷重(M)、重荷重(H)、極重荷重(B)の5種類があります。

セット状態

スプリングをセットする時は少しでも押している状態(初期圧がある状態)でセットすることをおすすめします。

セット状態

ここポイント!
・スプリングの選び方は、
 ①使用荷重(N)(kgf) ※1kgf=9.8N
 ②ばね外径(mm)×自由長(mm)
 ③使用回数(○万回)
 ④たわみ量(mm)
  の4点で決めてください。
・30万回を超えるたわみで使用すると破損の原因になります。

ばねの使用回数と圧縮比の関係

種類\使用回数 100万回 50万回 30万回
軽少荷重 F 自由長の40.0% 自由長の45.0% 自由長の50.0%
軽荷重 L 自由長の32.0% 自由長の36.0% 自由長の40.0%
中荷重 M 自由長の25.6% 自由長の28.8% 自由長の32.0%
重荷重 H 自由長の19.2% 自由長の21.6% 自由長の24.0%
極重荷重 B 自由長の16.0% 自由長の18.0% 自由長の20.0%

ココミテvol.2より参考