握り

手で握って、機械や器具を操作するための部品です。

握り

特長

  • 握りには一般的に握り自体が回転するタイプと、回転しないタイプがあります。
  • 用途に合わせて本体の材質を選ぶことが可能です。
    ・スチール製…丈夫で頑丈
    ・樹脂製…軽量・防滴性
    ・アルミ製…軽量・美観
    ・ステンレス製…防錆・衛生

握り 使用例

ここポイント!

握り

・握り自体が回転するか回転しないかを確認してください。
・ねじ径(mm)を確認してください。
・全長と外径(mm)を確認してください。
・材質を確認してください。
・おねじタイプ、めねじタイプ、差し込みタイプ(セルフロックタイプ)など取り付け方法を確認してください。

ハンドル車

各種機械、機器類で幅などの寸法調整をする際に使用します。

ハンドル車

握り付

握り付

握りなし

握りなし

朝顔

朝顔

フラット

フラット

特長

  • 本体には、握り付と握りなしがあります。また握り付の場合には、握りが邪魔な際、収納できるタイプもあります。
  • 朝顔タイプとフラットタイプがあります。
ここポイント!

ハンドル車 ハンドル径(mm) ボス径

・ハンドル径(mm)を確認してください。
・ボス径(mm)を確認してください。
・材質を確認してください。
・機械、機器への取り付けには、ボス部への追加工が必要です。
・ハンドル形状を確認してください。

レバー

工具を使用しないで、簡単に締め付けができます。
一部の商品では、狭い場所などの使用に最適なハンドル位置調整自在レバーなどがあります。

レバー

特長

  • 用途に合わせて、本体の材質を選ぶことが可能です。
    ・スチール製…丈夫で頑丈
    ・樹脂製…軽量・防滴性
    ・ステンレス製…防錆・衛生
ここポイント!

レバー 回し半径

・回し半径(mm)を確認してください。
・ねじ径(mm)を確認してください。
・ねじ長さ(mm)を確認してください。(おねじ)
・材質を確認してください。
・おねじタイプ、めねじタイプかを確認してください。

握り玉

握り玉

特長

  • 機械の取手に使われます。
  • 材質は樹脂・アルミ・ステンレスがあります。

握り玉 使用例

ここポイント!

握り玉 ねじ径

・ねじ径(mm)を確認してください。
・力のかかるものには芯金入りをご使用ください。
・外径、色(樹脂の場合)を確認してください。

ココミテvol.2より参考