足場板

高さが不足している時に、人が上がって作業するための台です。

足場板

脚の高さや天板の長さ調整できるものがあり、段差があるところなど、不安定な場所にも対応できます。

足場板 高さ調整型

特長

  • 折りたたみのできるものが多く、収納場所の確保や、移動の時など優れた点が多いです。

足場板 特長

足場台の使い方

1. 設置場所について

  • 雨や水のかからない場所
  • 足場台の周囲にある危険な物は取り除く
  • 設置後はガタツキがないか確認
  • 安定した場所
  • 滑りにくい場所
  • 足場台が埋もれない場所

足場台の使い方 1. 設置場所について


2. 足場台にする時とたたむ時
広げた後、全ての止め金具をロックし、足場台をゆっくりとひっくり返してください。たたむときはこの手順を逆に行ってください。

足場台の使い方 2. 足場台にする時とたたむ時


3. 足場台の登りかた、降りかた、作業のしかた

ゆっくり慎重に登り降りする

足場台の使い方 3. 足場台の登りかた、降りかた、作業のしかた ゆっくり慎重に登り降りする

足を軽く開いて、かかとを天板に付ける

足場台の使い方 3. 足場台の登りかた、降りかた、作業のしかた 足を軽く開いて、かかとを天板に付ける

ここポイント!

作業をする目標の高さを確認し、人が乗る作業床までの高さを確認してください。人が手を伸ばした時の高さ1800~2000mmを目標物から引くと必要なサイズの足場台が分かります。

  • 作業をする目標の高さを確認し、人が乗る作業床までの高さを確認してください。
    人が手を伸ばした時の高さ1800~2000mmを目標物から引くと必要なサイズの足場台が分かります。
  • 最大使用質量(耐荷重)(kg)を確認してください。
    100kg、120kg、150kgがあります。

ココミテvol.2より参考