足場板

高い所で作業をする際、支持物に乗せて人が作業できる状態にする道具です。

滑り止め加工

特長

  • 片面使用タイプと両面使用タイプがあります。

足場板 特長

足場板の種類

・定尺型…長さが決まっています。
・伸縮型…用途に合わせて長さが調整できます。
 ・材質はアルミ製とスチール製があります。

ここポイント!

足場板 支持物 詳細

・支持物が2点必要な物と、3点必要な物がありますので確認してください。
・足場板の全長、幅(mm)を確認してください。
・最大使用質量(耐荷重)(kg)を確認してください。
・アルミ製かスチール製かを確認してください。
・表面加工を確認してください。(滑りにくい加工が必要かどうか)

仮設工業会認定より
建設現場での基準となる認定です。
・支持間隔 1800mmです
・長さ アルミ製……1m・1.5m・2m・2.5m・3m・4m
    スチール製…1m・1.5m・2m・3m・4m

アルミブリッジ

建設機械や農機などを運搬車から積み降ろしする時に使用する道板です。

アルミブリッジ

特長

  • 建設機械や農機、オートバイなどを運搬車から積み降ろしする時に使うアルミ製の道板です。

アルミブリッジ 特長

アルミブリッジの種類

・建設機械用 ・農業機械用 ・乗用車用 ・オートバイ用

長さの決定

運搬車の荷台の高さでブリッジの長さが決まります。
運搬車の荷台の高さの3.5倍の長さで規格に近いものを選んでください。登坂角度は16°以内です。

長さの決定

ここポイント!
・積載する車輌の種類を確認してください。
・最大積載重量(kg)(2本セットで使用する積載荷重)を確認してください。
・フック形状(ツメタイプかセーフベロタイプ)を確認してください。
・有効幅(cm)(足回り幅より、5cm以上広いもの)を確認してください。
・運搬車の荷台の高さ(m)(荷台の高さの3.5倍の長さのブリッジを選ぶ)を確認してください。

ココミテvol.2より参考