塩ビ管継手
パイプとパイプを継ぎ合わせる塩化ビニール管継手です。

特長
- 集合住宅・戸建住宅・オフィスビル・工場など様々な建物の給水・排水・通気の配管ラインを支えるのに塩ビパイプが使われています。その様々な場面に使われる塩ビパイプを継げる専用継手です。
給水管用継手
・TS継手はVPパイプ(硬質塩化ビニール管)専用継手です。衝撃が加わりにくい配管ラインに幅広く使用されています。
・Hi-TS継手はHiパイプ(耐衝撃性硬質塩化ビニール管)専用継手です。TS継手よりはるかに接着硬度・耐衝撃性が上回る高性能継手です。水圧のかかる配管ラインに適しています。接合方法は、どちらもTS接合で行われます。
※TS接合…主に給水ラインに使用される接続方法です。(水圧がかかっても抜けません)
排水管用継手
・DV継手はVPパイプ(硬質塩化ビニール管)専用継手です。排水用のため水圧のかかる配管ラインには適していません。建物内の汚水・雑排水・通気などに幅広く使用されています。
・DV-Vu継手はVuパイプ(薄肉硬質塩化ビニール管)専用継手です。VPパイプより肉厚が薄く、その薄肉に合うように作られた継手です。主に戸建住宅の排水に使用されます。接合方法はどちらもDV接合で行われます。
※DV接合…主に排水ラインに使用される接続方法です。(水圧が加わると抜けます)
簡単なパイプと継手の対応表
| パイプ | 継手 | 用途 | 衝撃 | 外圧 |
|---|---|---|---|---|
| Hi パイプ | Hi-TS継手 | 主に給水ライン | 強い | 強い |
| VP パイプ | TS継手 | 主に給水ライン | 弱い | 強い |
| DV継手 | 主に排水ライン | 弱い | 強い | |
| Vu パイプ | DV-Vu継手 | 主に排水ライン | 弱い | 弱い |
接合方法について
- ①
- 管の切断と管差口の面取りを行います。
- ②
- 受口長さをもとに、挿入長さの記入を行います。
TS接合の場合
受口標準長さ
(単位 mm)
| 呼び径 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受口長さ | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 55 |
DV接合の場合
受口標準長さ
(単位 mm)
| 呼び径 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受口長さ | 18 | 22 | 25 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
- ③
- 受口・差口の清浄処理をします。
- ④
- 接着剤の塗布は管種にあった専用の接着剤をお使いください。
- ⑤
- 管の挿入・保持をします。
標準保持時間は(呼び径50以下)30秒以上荷重してください。
- 給水ラインか排水ラインかを確認してください。
- 呼び径(mm)を確認してください。
- 接続するパイプの種類を確認してください。
塩ビ製ボールバルブ
金属では実現できない耐食性・耐薬品性に優れたプラスチックバルブです。

特長
- 半導体工場の超純水ラインや化学工場設備の生産ラインでは欠かすことのできないバルブです。耐食性、耐薬品性が求められる配管ラインに使用されます。
- 樹脂バルブの本体材質は一般的に硬質塩化ビニール(U-PVC)が多く、特性として、一部を除く大部分の酸・アルカリおよび塩に対し、広範な濃度にわたり耐性を持っています。
用途
耐食性・耐薬品性が求められる配管ラインに。

ボールバルブの種類
ボールバルブ
ユニオンナット式のため、施工後に本体の取り外しができ、補修・点検が可能です。

ロックボールバルブ
面間(全長)が短くコンパクト構造のため、せまい場所の配管に適しています。

ミニボールバルブ
小口径の配管に適しており、ホース受口の場合は、φ8~φ16まで1つの製品で対応できます。

【注意事項】
エア(気体)の配管ラインでは使用できませんので注意してください。
- 相手側のパイプ径と形状を確認してください。

- 弁内のシール材質をご確認ください。(EPDMまたはFKM)
ココミテvol.2より参考