平行キー及びキー溝の形状及び寸法

平行キー及びキー溝の形状及び寸法 図

単位:mm

キーの
呼び寸法
b×h
キー溝の寸法 (参考)
b1及びb2
の
基準寸法
滑動形 普通形 締込み型 r1及びr2 t1の
基準
寸法
t2の
基準
寸法
t1及びt2の許容差 適応する
軸径
d
*1
b1 b2 b1 b2 b1及びb2
許容差
(H9)
許容差
(D10)
許容差
(N9)
許容差
(Js9)
許容差
(P9)
2×2 2 +0.025
0
+0.060
+0.020
-0.004
-0.029
±0.0125 -0.006
-0.031
0.08~0.16 1.2 1.0 + 0.1
0
6~8
3×3 3 1.8 1.4 8~10
4×4 4 +0.030
0
+0.078
+0.030
0
-0.030
±0.0150 -0.012
-0.042
2.5 1.8 10~12
5×5 5 0.16~0.25 3.0 2.3 12~17
6×6 6 3.5 2.8 17~22
(7×7) 7 + 0.036
0
+0.098
+0.040
0
-0.036
±0.0180 -0.015
-0.051
4.0 3.3 +0.2
0
20~25
8×7 8 4.0 3.3 22~30
10×8 10 0.25~0.40 5.0 3.3 30~38
12×8 12 +0.043
0
+0.120
+0.050
0
-0.043
±0.0215 -0.018
-0.061
5.0 3.3 38~44
14×9 14 5.5 3.8 44~50
(15×10) 15 5.0 5.3 50~55
16×10 16 6.0 4.3 50~58
18×11 18 7.0 4.4 58~65
20×12 20 +0.052
0
+0.149
+0.065
0
- 0.052
±0.0260 -0.022
-0.074
0.40~0.60 7.5 4.9 65~75
22×14 22 9.0 5.4 75~85
(24×16) 24 8.0 8.4 80~90
25×14 25 9.0 5.4 85~95
28×16 28 10.0 6.4 95~110
32×18 32 +0.062
0
+0.180
+0.080
0
- 0.062
±0.0310 -0.026
-0.088
11.0 7.4 110~130
(35×22) 35 0.70~1.00 11.0 11.4 +0.3
0
125~140
36×20 36 12.0 8.4 130~150
(38×24) 38 12.0 12.4 140~160
40×22 40 13.0 9.4 150~170
(42×26) 42 13.0 13.4 160~180
45×25 45 15.0 10.4 170~200
50×28 50 17.0 11.4 200~230
56×32 56 +0.074
0
+0.220
+0.100
0
- 0.074
±0.0370 -0.032
-0.106
1.20~1.60 20.0 12.4 230~260
63×32 63 20.0 12.4 260~290
70×36 70 22.0 14.4 290~330
80×40 80 2.00~2.50 25.0 15.4 330~380
90×45 90 +0.087
0
+0.260
+0.120
0
- 0.087
±0.0435 -0.037
-0.124
28.0 17.4 380~440
100×50 100 31.0 19.5 440~500

注釈

*1
適応する軸径は、キーの強さに対応するトルクから求められるものであって、一般用途の目安として示す。
キーの大きさが伝達するトルクに対して適切な場合には、適用する軸径より太い軸を用いてもよい。
その場合には、キーの側面が、軸及びハブに均等に当たるようにt1及びt2を修正するのがよい。
適応する軸径より細い軸には用いない方がよい。

備考 括弧を付けた呼び寸法のものは、対応国際規格には規定されていないので、新設計には使用しない。

こう配キーの形状と寸法及びキー溝の形状及び寸法

こう配キーの形状と寸法及びキー溝の形状及び寸法 図

単位:mm

キーの
呼び寸法
b×h
キー本体の寸法 キー溝の寸法 (参考)
b h h1 C *3 ℓ *2 b1およびb2 r1
及び
r2
t1の
基準
寸法
t2の
基準
寸法
t1及びt2
許容差
適応する
軸径
d
*1
基準
寸法
許容差
(h9)
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差
(D10)
2×2 2 0
- 0.025
2 0
- 0.025
h9 - 0.16
~0.25
6~30 2 +0.060
+0.020
0.08
~0.16
1.2 0.5 +0.05
0
6~8
3×3 3 3 - 6~36 3 1.8 0.9 8~10
4×4 4 0
-0.030
4 0
-0.030
7 8~45 4 +0.078
+0.030
2.5 1.2 +0.1
0
10~12
5×5 5 5 8 0.25
~0.40
10~56 5 0.16
~0.25
3.0 1.7 12~17
6×6 6 6 10 14~70 6 3.5 2.2 17~22
(7×7) 7 0
-0.036
7.2 0
-0.036
10 16~80 7 +0.098
+0.040
4.0 3.0 20~25
8×7 8 7 0
-0.090
h11 11 18~90 8 4.0 2.4 +0.2
0
22~30
10×8 10 8 12 0.40
~0.60
22~110 10 0.25
~0.40
5.0 2.4 30~38
12×8 12 0
-0.043
8 12 28~140 12 +0.120
+0.050
5.0 2.4 38~44
14×9 14 9 14 36~160 14 5.5 2.9 44~50
(15×10) 15 10.2 0
-0.070
h10 15 40~180 15 5.0 5.0 +0.1
0
50~55
16×10 16 10 0
-0.090
h11 16 45~180 16 6.0 3.4 +0.2
0
50~58
18×11 18 11 0
-0.110
18 50~200 18 7.0 3.4 58~65
20×12 20 0
-0.052
12 20 0.60
~0.80
56~220 20 +0.149
+0.065
0.40
~0.60
7.5 3.9 65~75
22×14 22 14 22 63~250 22 9.0 4.4 75~85
(24×16) 24 16.2 0
-0.070
h10 24 70~280 24 8.0 8.0 +0.1
0
80~90
25×14 25 14 0
-0.110
h11 22 70~280 25 9.0 4.4 +0.2
0
85~95
28×16 28 16 25 80~320 28 10.0 5.4 95~110
32×18 32 0
-0.062
18 28 90~360 32 +0.180
+0.080
11.0 6.4 110~130
(35×22) 35 22.3 0
-0.084
h10 32 1.00
~1.20
100~400 35 0.70
~1.00
11.0 11.0 +0.15
0
125~140
36×20 36 20 0
-0.130
h11 - 36 12.0 7.1 +0.3
0
130~150
(38×24) 38 24.3 0
-0.084
h10 36 - 38 12.0 12.0 +0.15
0
140~160
40×22 40 22 0
-0.130
h11 36 - 40 13.0 8.1 +0.3
0
150~170
(42×26) 42 26.3 0
-0.084
h10 40 - 42 13.0 13.0 +0.15
0
160~180
45×25 45 25 0
-0.130
h11 40 - 45 15.0 9.1 +0.3
0
170~200
50×28 50 28 45 - 50 17.0 10.1 200~230
56×32 56 0
-0.074
32 0
-0.160
50 1.60
~2.00
- 56 +0.220
+0.100
1.20
~1.60
20.0 11.1 230~260
63×32 63 32 50 - 63 20.0 11.1 260~290
70×36 70 36 56 - 70 22.0 13.1 290~330
80×40 80 40 63 2.50
~3.00
- 80 2.00
~2.50
25.0 14.1 330~380
90×45 90 0
-0.087
45 70 - 90 +0.260
+0.120
28.0 16.1 380~440
100×50 100 50 80 - 100 31.0 18.1 440~500

注釈

*1
適応する軸径は、キーの強さに対応するトルクから求められるものであって、一般用途の目安として示す。
キーの大きさが伝達するトルクに対して適切な場合には、適用する軸径より太い軸を用いてもよい。
その場合には、キーの側面が、軸及びハブに均等に当たるようにt1及びt2を修正するのがよい。
適応する軸径より細い軸には用いない方がよい。
*2
ℓは、表の範囲内で、次の中から選ぶのがよい。なおℓの寸法許容差は、h12とする。
6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,
100,110,125,140,160,180,200,220,250,280,320,360,400
*3
45°面取り(C)の代わりに丸み(r)でもよい。

備考 括弧を付けた呼び寸法のものは、対応国際規格には規定されていないので、新設計には使用しない。