亜鉛めっきにより鉄の防食性はかなり高められていますが、更に塗装を施すことにより耐食性は大幅に向上し、美観も改善されます。
 塗装鋼板はプレコート鋼板(成形してから塗装するポストコートに対して、成形前に塗装するプレコート)ともいわれ、従来溶融亜鉛めっき鋼板をベースにつくられてきましたが、最近では、電気亜鉛めっき、合金亜鉛めっき鋼板にも採用され、塗布材の種類も多様化しております。
 塗装による表面処理鋼板を【表1】に示します。

【表1】塗装による表面処理鋼板

鋼板の種類皮膜構成めっき
付着量
(g/m2)
特徴主な用途
塗装亜鉛めっき鋼板有機皮膜
化成皮膜
Zn,Zn系合金
鋼板
25~200μm
60~300
意匠性
耐熱性
耐候性
自動車内装部品、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、屋根、ダクト、コンテナなど
薄膜有機塗装鋼板有機皮膜
化成皮膜
Zn
鋼板
1μm
20~30
耐指紋性
潤滑性
家電機器の内外板、モーターカバー、シャーシー、石油ストーブのタンク
黒色鋼板有機皮膜
化成皮膜
Zn,Zn-Niほか
鋼板
1μm
10~20
意匠性家電機器の内外板、OA機器、音響機器
ジンクリッジ塗装鋼板ジンクロメット
ダクロメット
鋼板
15μm裸耐食性自動車内外板
有機複合めっき鋼板有機皮膜
クロメート
Zn-Ni
鋼板
1μm
20~30
裸耐食性
溶接性
加工性
自動車内外板

 表中、塗装鋼板の塗膜を示す有機皮膜には、ポリエステル、アクリル、塩化ビニール、シリコンポリエステル、ウレタン、フッ素系などの樹脂が用いられています。
 ジンクリッジ塗膜とは、亜鉛の微粒子を分散させた高分子エポキシ系の有機皮膜で、耐食性は良好です。しかし、これは加工性や溶接性に難があるため、有機複合めっき鋼板が開発されました。
 有機複合めっき皮膜は、電気Zn-Ni合金めっき鋼板にクロメート層を介してアクリル樹脂、エポキシ樹脂にシリカゾルを複合塗布して、膜厚を1μm程度とし、成形性、溶接性を向上させたものであります。