めっきの発注・受注をするとき、最も重要な仕様は、めっき皮膜の厚さでしょう。めっき製品の使用環境・使用目的等から、めっきの種類や厚さが決定されるわけですが、今回は、めっき厚さの測定方法について述べます。

(1)厚さ試験方法

 JISでは、めっきの厚さ試験方法として、次の方法を規定しています。

No. 測定方法 精度 方法のあらまし
1 顕微鏡断面試験方法 0.8μm めっき面の断面試料をつくり、顕微鏡で拡大して測定する
2 電解式試験方法 0.2~50μmの範囲で真の値に対して10%以内 めっき面に電解装置をセットして、電解でめっき金属皮膜を溶解し厚さを測定する方法
3 渦電流式試験方法 真の値に対して10%前後 めっき面に、高周波電流の流れるブローブを当ててめっき厚さを直読する
4 磁力式試験方法 5μm以下の薄膜を除き、真の値に対して10%以内 めっき面に、磁力線を発するプローブを当ててめっき厚さを直読する
5 蛍光×線式試験方法 真の値に対して10%以内 めっき面に×線を照射して、発生する蛍光×線の強さでめっき厚さを測定する
6 ベータ線式試験方法 真の値に対して10%以内 めっき面にベーター放射線を照射して、後方散乱した量からめっき厚さを直読する方法
7 測微計による試験方法 マイクロメータやダイヤルゲージを用いて、めっき前後の寸法の差から、めっき厚さを測定する方法など
8 質量計測によるめっき付着量試験方法 面積既知の試料のめっきを剥離し、その前後の質量差から単位面積当りの付着量を求める方法など

(2)試料の採取方法

1. 試料は、原則として、めっき製品の有効面から採取しますが、採取できない場合には、製品の有効面を代表するものとして、素地・めっき条件が製品と同一の試験片を作製して使用します。
2. 試料の表面は清浄であること。埃、油などの汚れがある場合には、めっき面を傷着けない方法で除去してから試験します。