問題

 【図1】に示すSKD11(冷間ダイス鋼)製スプルーブシュの側壁の厚さは、いくらに設定すれば良いか?
 ただし、成形材料は、PC樹脂(ポリカーボネード)ナチュラル材を使用するものとする。
【図1】SKD11(冷間ダイス鋼)製スプルーブシュの側壁の厚さ

解答例

 スプルーブシュ外形半径Rは、次式で計算をします。

【数式画像】スプルーブシュ外形半径R

 これに各変数の数値を代入してゆきます。

 まず、スプルーブシュ内圧力pですが、成形材料がPC樹脂ですので、
 p=600kgf/cm2と仮定します。

 次に、スプルーブシュ内側半径r寸法は、
 【図2】のように近似し、r=2.5mmと想定します。

 さらに、スプルーブシュの接戦方向許容応力【図2】は、
 SKD11の場合、1500~1800(kgf/cm2)の値となります。

 強度計算を最も不利な条件で計算するものとし、

 =1500(kgf/cm2)と仮定します。
【図2】スプルーブシュ内側半径r寸法は、図のように近似し、r=2.5mmと想定

 したがいまして、

【数式画像】

 となります。

 これに余裕を考慮し、区切りのよい数値に丸めますと、R=4mm程度または6mm程度が推奨されます。

 つまり、スプルーブシュの外径寸法φDは、
  R×2=(4~6)×2
     =8~12(mm)程度が必要となります。

 充てん圧力Pをもう少し高く見積もる場合には、さらにφDは大きめに設定するようになります。