1.材質試験

  • カドミウム 100ppm以下
  • 鉛 100ppm以下

2.溶出試験

  • 重金属 4%酢酸(60℃-30min)1ppm以下(Pbとして)
  • KMnO4 消費量 水(60℃-30min)10ppm以下

3.毒性試験

  • Crl:CD系ラット急性毒性試験
  • Crl:CDBR系ラット急性毒性試験
  • Hra:SPF系ウサギ急性毒性試験

4.遺伝毒性試験

  • 復帰突然変異試験

5.細胞毒性試験

6.局所刺激性試験

  • Hra:SPF系ウサギ眼一次刺激性試験
  • Hra:SPF系ウサギ皮膚一次刺激性試験

7.皮膚感作性試験

  • Crl:(HA)BR系モルモット皮膚感作性試験

8.亜急性毒性試験

  • ラット経口投与試験
  • シリアンハムスター経口投与試験
  • イヌ経口投与試験
  • 乳幼児経口投与試験

9.発がん性試験

10.発生毒性試験

11.催奇形性試験

12.遺伝毒性試験