ミスミ「ランナー流量調整ピン」は、2個取り以上のコールドランナー金型で、キャビティ間の充填バランスを調整したい場合に活用できる部品です。
ファミリーモールド(2種類以上の成形品を1つの金型で加工する金型)では、各キャビティの体積が異なっているために、ほぼ同時に充填させるためにはランナーやゲートのバランスを図る必要があります。ランナー断面サイズやゲートサイズの調整は、金型の追加工を何回もしなめればならずその手間は大変で、また狙い通りのバランスが計られるかどうかも不透明です。
ランナー流量調整ピンを使用すれば、ランナーの流量を微調整しながら最適なバランスが取れる状態まで、金型を射出成形機に取り付けたままで調整が可能です。
したがって、成形試作の時間を大幅に短縮ができるようになります。
流量調整部は、3種類の形状があります。溝無し(N)、I型、Y型の3種類です。それぞれ用途によって選択が可能です。流量調整部は、パーティング面側から六角レンチで回転させることで位置を微調整可能です。
流量調整部は、ストッパーによって位置を固定することができます。ストッパーは、パーティング面側から開いている穴から六角レンチで、M5のねじを回転させて固定することができます。
ファミリーモールドや多数個取り金型でランナーバランスの調整が微妙な場合には、現実的な対応手段として活用が可能です。
ランナーの断面形状は、台形、半円、円弧+接線の3種類から選択が可能です。
本体は、SKD61製で、40~45HRCに熱処理されています。