ミスミ「超精級角エジェクタピン」は、コネクターや電子部品用金型に最適な、超精密な角エジェクタピンです。
 電子部品関係は、日を追って軽薄短小化が進んでいます。成形品をキャビティから離型させるためには、エジェクタピンが使用されますが、角エジェクタピンでなければならない場合もあります。小型精密な成形品の場合では、より小さなサイズの角エジェクタピンが必要になり、かつバリを防止するために寸法公差もより精密なピンが要求されるようになってきています。

 このようなニーズに対応するために開発されたのが「超精級角エジェクタピン」です。
 角ピン形状部のP寸法(幅寸法)とW寸法(厚さ寸法)の公差は、+0/-0.003と精密に仕上げられています。
 また、外形寸法は、最小で0.6ミリ×0.3ミリと極小サイズにも対応が可能です。
 長さ寸法は、40ミリ~最大200ミリとなっています(サイズによります)
 材質は、SKH51、硬さは58~60HRCです。

 ツバ形状の任意形状カットサービスや文字ナンバリングサービス、先端面ラップサービス、コーナー部逃がし加工サービスも別途有償で対応可能となっています。

 この製品を安心してお使い頂くためには、エジェクタガイドシステムの採用を推奨いたします。精密な角エジェクタピンをスムーズに往復運動させるためには、エジェクタプレートが精密に往復できることが前提となるからです。

 今後は、微細形状の成形品の開発がさまざまな分野で進んでいくものと考えられます。金型も小型精密化が重要なテーマになってくるのは必須ですので、本製品を応用可能な分野で、ぜひお試しいただければと考えております。