ミスミ「位置決めストレートブロックセット-PL面取付・L寸ショートタイプ」は、金型の可動側-固定側の位置決めをより精密に実現するために開発された製品です。
プラスチック射出成形金型は、可動側と固定側に金型が開き、金型が閉じるときにガイドピンとガイドポストで概略の位置を決めながら金型が閉じていって、最終的にはキャビティとコアが閉じられます。この際に、キャビティとコアの相対位置が精密に位置決めされませんと、成形品の寸法がずれてしまったり、コアピンどうし強く接触しすぎて磨耗したり、かじったり、折れたりする危険が増大します。
このようなリスクを低減させるために、従来より位置決め用のテーパピンセットやテーパブロックセットが使用されておりますが、今回の「位置決めストレートブロックセット-PL面取付・L寸ショートタイプ」は、小型にコンパクトに設計されていますので、よりキャビティ、コアに近い位置で精密位置決めが可能です。
外形寸法が最小サイズ20ミリ×12ミリを実現しています。精級では位置決めクリアランスが0.005~0.015ミリ、超精級では0.006以下を実現しています。
コネクタや電子デバイス等の精密金型の位置決めに適しています。また、入れ子に直接インナーガイドとして使用することもできます。
コアピンの折損防止、かじり防止の効果があります。
材質は、SKD11で、58~62HRCの硬さがあります。
ご使用にあたりましては、凸部と凹部の接触を避けるために1ミリ程度のクリアランスを設けて設定してください。
また、ガイドピンには精級タイプを推奨いたします。