被削材と砥石
砥石 | 鋳鉄類 | 一般構造用鋼 | 生材(未熱処理) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋳鉄 | ダクタイル 鋳鉄 |
炭素鋼 | 炭素工具鋼 | 合金工具鋼 | クロムモリブデン鋼 | ニッケルクロムモリブデン鋼 | 熱間ダイス鋼 | 冷間ダイス鋼 | |||
FC250他 | FCD600他 | SS400 | S45C、 S50C 他 |
SK4、 SK5、 SKS93他 |
SKS3 他 |
SCM435 他 |
SNCM435 他 |
SKD61 | SKD11、 DC53、 RIGOR他 |
||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
一般砥石 | EKG | ||||||||||
EWAW | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
E32A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SG | |||||||||||
WAR | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
GC | ◎ | ◎ | |||||||||
85A | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Z300 | |||||||||||
ダイヤホイール | DIA−1A1 | ||||||||||
DIA−3A1 | |||||||||||
DIA−14A1 | |||||||||||
CBNホイール | CBN−1A1 | ||||||||||
CBN−3A1 | |||||||||||
CBN−14A1 |
砥石 | 生材(未熱処理) | オーステ ナイト系 |
プリハードン鋼(調質鋼) | ステンレスのプリハードン鋼 | 焼入れ焼戻し鋼 (熱処理済み) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速度工具鋼 | マルテンサイト系 ステンレス鋼 |
ステン レス鋼 |
SCM系(P20系) | SNCM系(P21系) | SKD61 系 |
プラ金型 入れ子用 |
プラ金型 快削構造用 |
炭素鋼 | 炭素 工具鋼 |
||
SKH51 他 |
SUS440C、 STAVAX 他 |
SUS303、 SUS304 他 |
PX5、 HPM7、 IMPAX 他 |
NAK55、 NAK80、 HPM1、他 |
DH2F、 FDAC 他 |
STAVAX、 HPM38、 S-STAR他 |
RAMAX、 HPM77、 G-STAR、他 |
S45C、 S50C他 |
SK4、 SK5、 SKS93他 |
||
- | - | - | 30~33HRC | 37~43HRC | 38~42HRC | 31~34HRC | 31~34HRC | 35~55HRC | 55~62HRC | ||
一般砥石 | EKG | ◎ | |||||||||
EWAW | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
E32A | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
SG | ◎ | ||||||||||
WAR | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GC | ○ | ○ | |||||||||
85A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Z300 | ◎ | ||||||||||
ダイヤホイール | DIA−1A1 | ||||||||||
DIA−3A1 | |||||||||||
DIA−14A1 | |||||||||||
CBNホイール | CBN−1A1 | ◎ | |||||||||
CBN−3A1 | ◎ | ||||||||||
CBN−14A1 | ◎ |
砥石 | 焼入れ焼戻し鋼(熱処理済み) | 非鉄金属 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金 工具鋼 |
クロム モリブデン鋼 |
ニッケルクロム モリブデン鋼 |
熱間ダイス鋼 | 冷間 ダイス鋼 |
高速度 工具鋼 |
マルテンサイト系 ステンレス鋼 |
銅 | アルミ | 超硬 | ||
SKS3他 | SCM435 他 |
SNCM435 他 |
SKD61 | SKD11、 DC53、 RIGOR他 |
SKH51 他 |
SUS440C、 STAVAX HPM38、 S-STAR他 |
|||||
55~62HRC | 20~45HRC | 20~45HRC | 48~52HRC | 60~64HRC | 61~64HRC | 50~53HRC | - | - | - | ||
一般砥石 | EKG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
EWAW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
E32A | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
WAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
GC | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
85A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Z300 | |||||||||||
ダイヤ ホイール |
DIA−1A1 | ◎ | |||||||||
DIA−3A1 | ◎ | ||||||||||
DIA−14A1 | ◎ | ||||||||||
CBN ホイール |
CBN−1A1 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
CBN−3A1 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
CBN−14A1 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |