一般砥石の特長
| 砥石種類 | 色 | 特長 |
|---|---|---|
| SG砥石 | 青色 | 普通鋼から合金鋼等何にでも使え、高能率研削加工が可能な最先端のセラミック砥石です。 |
| WA砥石 | 赤色 | 普通鋼から一般の焼入鋼に使える最もスタンダードな砥石です。 |
| 32A砥石 | グレー | 普通鋼から合金鋼等何にでも使え、角持ちが必要な加工に効果を発揮する砥石です。 |
| GC砥石 | 緑色 | 超硬合金や非鉄金属、非金属の加工に効果を発揮する砥石です。 |
| 85A砥石 | ピンク色 | 普通鋼から合金鋼等何にでも使え、合金鋼、工具鋼、焼入鋼に高性能を発揮する砥石です。 |
| Z300砥石 | クリーム色 | 難削材SUS300系の研削に効果を発揮する砥石です。 |
一般砥石の粒度と面粗さの関係(参考)
| 粒度(#) | 面粗さ |
|---|---|
| #46 | 仕上面粗さRa3.2μm(Rz 12.5μm)程度の粗仕上研削にご使用ください。 |
| #60 | 仕上面粗さRa1.6μm (Rz 6.3μm)程度の仕上研削にご使用ください。 |
| #80 | 仕上面粗さRa0.8μm(Rz 3.2μm)程度の仕上研削にご使用ください。 |
| #100~220 | 仕上面粗さRa0.2μm(Rz 0.8μm)以下の精密仕上研削にご使用ください。 |
一般砥石の粒度と研削条件の関係(参考)
| 粗目#46 | ![]() |
細目#220 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 研削取り代 | 取り代大 | ![]() |
取り代小 | 研削取り代が大きい場合、粒度はより粗目をお選びください。 |
| 被削材 | 粘材質 | ![]() |
脆材質 | 被削材が軟質・粘質の場合、粒度はより粗目をお選びください。 |
| 軟材質 | ![]() |
硬材質 | ||
| 研削仕上面粗さ | 粗仕上 | ![]() |
精密仕上 | 要求研削仕上面粗さが粗い場合、粒度はより粗目をお選びください。 |
| 砥石接触面積 | 面積大 | ![]() |
面積小 | 砥石の接触面積が広い場合、粒度はより粗目をお選びください。 |
一般砥石の結合度と研削条件の関係(参考)
| 軟目H | ![]() |
K硬目 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 被削材 | 脆材質 | ![]() |
粘材質 | 被削材が脆質の場合、砥石結合度はより軟らか目をお選びください。 |
| 硬材質 | ![]() |
軟材質 | 被削材が硬質の場合、砥石結合度はより軟らか目をお選びください。 | |
| 研削取り代 | 取り代小 | ![]() |
取り代大 | 研削取り代が大きい場合、砥石結合度はより硬目をお選びください。 |
| 砥石接触面積 | 面積大 | ![]() |
面積小 | 接触面積が広い場合、砥石結合度はより軟らか目をお選びください。 |
| 砥石周速度 | 速い周速度 | ![]() |
遅い周速度 | 周速度が速い場合、砥石結合度はより軟らか目をお選びください。 |
| 砥石送り速度 | 速い送り | ![]() |
遅い送り | 送り速度が速い場合、砥石結合度はより軟らか目をお選びください。 |
| 機械振動 | 振動大 | ![]() |
振動小 | 機械振動が大きい機械の場合、砥石結合度はより軟らか目をお選びください。 |
一般砥石の選定方法(参考)

平面研削用一般砥石の選定表(参考)
| 取付け可能な砥石 | 被削材 | SG・EKG 砥石 |
WA砥石 | 32A砥石 | GC砥石 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径×穴径 | 厚さ | 鋼種と用途 | 熱処理の有無 | 仕上の程度 | 青色 | 赤色 | グレー | 緑色 |
| φ125×φ12.7 | 13 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 K | |||
| φ150×φ12.7 | 13 | 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 仕上 | 60/80 K | 60/80 K | ||
| 超硬合金 | 120 H | |||||||
| 16 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 K | ||||
| 超硬合金 | 120 H | |||||||
| φ150×φ31.75 | 13 | 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 仕上 | 60/80 K | 60/80 K | ||
| φ150×φ32 | 6.4 | 金型角出し | 生材 | 精密仕上 | 220 K | |||
| 生材、焼入材 | 精密仕上 | 220 I/J | ||||||
| φ180×φ31.75 | 6.4 | 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 仕上 | 60/80 K | 60/80 J 60/80 K |
80 K | |
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 粗仕上 | 46 K | |||||
| 生材、焼入材 | 仕上 | 60/80 J | 60 J | |||||
| 金型角出し | 生材 | 精密仕上 | 100~220 K | 100/120 K | 100 K | |||
| 生材、焼入材 | 精密仕上 | 100~220 J 180/220 I |
||||||
| 10 | 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 粗仕上 | 46 K | ||||
| 仕上 | 60/80 K | |||||||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | ||||||
| 仕上 | 60/80 J | |||||||
| 金型角出し | 生材 | 精密仕上 | 100/120 K | |||||
| 13 | 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 粗仕上 | 46 K | 46 K | 46 K | ||
| 仕上 | 60/80 K | 60/80 K | ||||||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | 46 J | 46 J | ||||
| 仕上 | 60/80 J | 60/80 J | 60 J | |||||
| 焼入材 | 粗仕上 | 46 H | 46 H | 46 H | ||||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 I | |||||
| 仕上 | 60/80 I | |||||||
| 焼入材 | 仕上 | 60/80 H | ||||||
| 金型角出し | 生材 | 精密仕上 | 100/120 K | |||||
| 生材、焼入材 | 100 J | |||||||
| 16 | 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 粗仕上 | 46 K | 46 K | |||
| 生材、焼入材 | 46 J | 46 J | ||||||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 仕上 | 60/80 K | |||||
| 生材、焼入材 | 60 J | |||||||
| 19 | 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 粗仕上 | 46 K | 46 K | |||
| 仕上 | 60 K | 60 K | ||||||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | 46 J | |||||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 仕上 | 80 K | |||||
| 生材、焼入材 | 60 J | |||||||
| φ205×φ15.88 | 19 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 K | |||
| 超硬合金 | 120 H/I | |||||||
| φ205×φ19.05 | 19 | 超硬合金 | 仕上 | 120 H | ||||
| φ205×φ25.4 | 19 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 K | |||
| 超硬合金 | 粗仕上 | 80/120 H 120 I |
||||||
| 25 | 超硬合金 | 仕上 | 120 H | |||||
| φ205×φ31.75 | 6.4 | 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 仕上 | 60/80 K | 60~100K | ||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 60/80J | ||||||
| 金型角出し | 生材 | 精密仕上 | 100~220 K | |||||
| 生材、焼入材 | 220 J | |||||||
| 13 | 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 粗仕上 | 46 K | 46 K | |||
| 仕上 | 60/80 K | 60/80 K | ||||||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | 46 J | |||||
| 仕上 | 60 J | 60 J | ||||||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 I | |||||
| 仕上 | 60/80 I 80 J | |||||||
| 焼入材 | 粗仕上 | 46 H | ||||||
| 仕上 | 60/80 H | |||||||
| 金型角出し | 生材 | 精密仕上 | 100/120 K | |||||
| 生材、焼入材 | 100/120 J | |||||||
| 19 | 普通鋼、合金鋼、鋼合金工具鋼、 ステンレス |
生材 | 粗仕上 | 46 K | 46 K | |||
| 仕上 | 60/80 K | 60/80 K | ||||||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | 46 J | |||||
| 焼入材 | 46 H | 46 H | ||||||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 I | |||||
| 仕上 | 60/80 I 60/80 J |
|||||||
| 焼入材 | 仕上 | 60/80 H | ||||||
| 金型角出し | 生材 | 精密仕上 | 100/120 K | |||||
| 取付け可能な砥石 | 被削材 | SG・EKG 砥石 |
WA砥石 | 32A砥石 | GC砥石 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径×穴径 | 厚さ | 鋼種と用途 | 熱処理の有無 | 仕上の程度 | 青色 | 赤色 | グレー | 緑色 |
| φ205×φ50.8 | 19 | 普通鋼、合金鋼、 合金工具鋼、ステンレス鋼 |
生材 | 粗仕上 | 46 K | 46 K | ||
| 仕上 | 60 K | 60 K | ||||||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 I/J | 46 I/J | 46 J | ||||
| 焼入材 | 46 H | 46 H | 46 H | |||||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材 | 仕上 | 80 K | |||||
| 生材、焼入材 | 60 I/J 80 J | 60 J | ||||||
| 焼入材 | 60 H | 60 H | ||||||
| φ255×φ19.05 | 25 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60/80 K | |||
| 超硬合金 | ||||||||
| 超硬合金 | 粗仕上 | 120 H | ||||||
| φ255×φ25.4 | 25 | 普通鋼 | 生材 | 粗仕上 | 46 K | 80 H | ||
| 仕上 | 60/80 K | |||||||
| 超硬合金 | 粗仕上 | 80~120 H 80/120 I |
||||||
| φ255×φ50.8 | 25 | 普通鋼 | 生材 | 粗仕上 | 46 H/J | |||
| 仕上 | 60 J/K | |||||||
| φ305×φ25.4 | 25 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 K | |||
| 超硬合金 | 粗仕上 | 80/120 H | ||||||
| 32 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60/80 K | ||||
| 超硬合金 | 粗仕上 | 80~120 H 80/120 I |
||||||
| 38 | 超硬合金 | 仕上 | 120 H | |||||
| φ305×φ76.2 | 25 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 K | |||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | ||||||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
焼入材 | 粗仕上 | 46 I/J | 46 H | ||||
| 32 | 普通鋼 | 生材 | 粗仕上 | 46 K | ||||
| 仕上 | 60 K | |||||||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | 46 I/J | ||||
| 仕上 | 60 I/J 80 J | |||||||
| 焼入材 | 粗仕上 | 46 I/J | 46 H | |||||
| 38 | 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 H | ||||
| φ305×φ127 | 25 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60/80 K | |||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
焼入材 | 60 G/J | ||||||
| 32 | 普通鋼 | 生材 | 粗仕上 | 46 K | ||||
| 仕上 | 60 K | |||||||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | ||||||
| 仕上 | 60 J | |||||||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
焼入材 | 粗仕上 | 46 J | 46 H | ||||
| 38 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60/80 K | ||||
| 生材、焼入材 | 仕上 | 60 J | ||||||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | 46 J | ||||
| 焼入材 | 粗仕上 | 46 H | 46 H | |||||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 H/I | |||||
| 仕上 | 80 H/J | |||||||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 仕上 | 60 H | |||||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 仕上 | 60 I | |||||
| 焼入材 | 60 H | |||||||
| φ355×φ31.75 | 38 | 超硬合金 | 仕上 | 100/120 H 120 H |
||||
| 50 | 超硬合金 | 仕上 | ||||||
| 粗仕上 | 80 H | |||||||
| φ355×φ38 | 38 | 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 G/H/I | |||
| 仕上 | 60 J | |||||||
| φ355×φ50 | 50 | 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 I | |||
| 仕上 | 60 J | |||||||
| φ355×φ76.2 | 38 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 K | |||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
焼入材 | 60 H | ||||||
| φ355×φ127 | 38 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 K | |||
| 粗仕上 | 46 K | |||||||
| 生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 J | ||||||
| 仕上 | 60 J | |||||||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
焼入材 | 粗仕上 | 46 G | 46 H | 46 H | |||
| 合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 仕上 | 60 I | |||||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 H/I | 46 I/J | ||||
| 仕上 | 10 H/J | 60 H/I | ||||||
| 50 | 普通鋼 | 生材 | 仕上 | 60 J/K 80 K | 46 J | |||
| 粗仕上 | 46 J | |||||||
| 普通鋼、合金鋼、合金工具鋼、 ステンレス鋼 |
生材、焼入材 | 粗仕上 | 46 I 60 J | 46 H/J | ||||
| 仕上 | 60 H/J | |||||||


