Question
自由指定直刃エンドミル Tスロットカッターで寸法指定ができない場合を教えて
自由指定超硬直刃エンドミル Tスロットカッターでカタログに記載されている値の範囲内なのに寸法指定ができませんでした。どのような場合に寸法指定ができないのか教えてもらえますか?
Answer
自由指定直刃エンドミル Tスロットカッターには、製作できる寸法範囲が固定されている値の他に、他の寸法により製作できる範囲が変動する寸法があります
例えば刃径より首径は2mm以上細くないと製作できないのですが、刃径の指定寸法により首径を指定できる範囲が変動します。問い合わせが多い寸法の指定範囲が変動する主な制約条件を、以下に記載していますのでご参照ください。
【Tスロットカッターの主な指定寸法制約】
(1)刃径Dと首径d1の差は2mm以上にします(=刃と首の段差は1mm以上)

(2)ボールのR範囲は (刃幅ℓ/2) 以上、5mm以下にします
R=刃幅ℓ/2でフルR形状になります。
※Rを刃幅ℓ/2より大きく指定すると、円弧の長さは刃幅ℓの範囲になります


(3)ボールRやコーナーR、コーナーCのサイズは首径d1に対しアンダーカットにならないようにします

先端形状ごとのアンダーカットにならない制約条件式
| 先端形状 | コーナーサイズ制約条件式 |
|---|---|
| フルRのボール | 刃径D-2R≧首径d1+2 |
| 2Rが刃幅より大きいボール | ![]() |
| ラジアス | 刃径D-2R≧首径d1+2 |
| コーナーC | 刃径D-2C≧首径d1+2 |
首径d1に対しアンダーカットになる場合は
・刃径Dを大きくする
・首径d1を細くする
・ボールの場合はRを大きくする
・ラジアスとコーナーCの場合はRまたはCを小さくする
などで寸法指定を調整してください
(4)上記以外の先端形状ごとの刃幅とコーナーに関する制約条件式
| 先端形状 | コーナーサイズ制約条件式 |
|---|---|
| ラジアス |
0.1≦R≦(ℓ-0.2)/2 ![]() |
| コーナーC |
0.1≦C≦(ℓ-0.2)/2 ![]() |
| コーナーアングル |
0.2≦b≦ℓ-0.2 ![]() |
| Wアンギュラ |
ℓ≦(D-d1)×tan(θ/2) ![]() |
| アンギュラ |
ℓ≦(D-d1)/2÷tan(θ) ![]() |
|
底部ラジアス /底部コーナーアングル |
0.2≦b≦ℓ-0.2 ![]() |





















