Question

ミスミ品の不等リードエンドミルを購入したが再研磨はしてもらえますか?

ミスミ品の不等リードのエンドミルを購入したのですが、将来的に新品通りの角度に研磨できますでしょうか?
他社研磨屋で、不等リードは角度が不明で研磨不可と言われたのですが、ミスミでは対応可能か確認したいです。
また、ミスミ以外の不等リード品は再研磨してもらえるのでしょうか?

Answer

ミスミ品であれば不等リードの再研磨の対応は可能です。

ミスミ品であれば、新品時の精緻な角度データを基準として再現が可能(Φ5未満は対応不可)です。
再現された不等リードの効果は新品時と同等でご使用が可能になります。
ただし、ミスミ品以外の不等リード品の再研磨は対応しておりません

図1 再研磨NC加工

図2 再研磨NC加工

図3 ねじれ角測定

ミスミ不等リード超硬エンドミルの再研磨価格表は下記の通りです。

表1 超硬スクエアエンドミル【不等分割再研】 RC-VHEM4再研磨加工価格

No. 刃径 研磨箇所 追加工CR 追加工CC
底刃
-E
外周刃
-P
刃裏
-F
切断
-C
刃径指定
-PP
R0.1~3.4
(0.1単位指定)
R3.5~5.0
(0.1単位指定)
C0.1~3.4
(0.1単位指定)
C3.5~5.0
(0.1単位指定)
6 5.0~6.0 970 600 920 570   2,230   1,970  
8 6.1~8.0 1,000 620 930 600 1,170 2,230   1,970  
10 8.1~10.0 1,000 630 950 600 1,190 2,230 3,590 1,970 3,150
12 10.1~12.0 1,170 680 1,000 700 1,280 2,960 4,760 2,580 4,140
16 12.1~16.0 1,310 770 1,180 700 1,440 3,110 4,980 2,720 4,370
20 16.1~20.0 1,440 870 1,260 840 1,640 3,260 5,220 2,870 4,590

ミスミ不等リード超硬エンドミルの再研対応型番は以下の通りです。

対応型番

  • XAL-VHEM4B
  • XAL-VHEM4S
  • XAL-VHEM4R
  • VAC-VHEM4R

おすすめ商品

超硬スクエアエンドミル