Question

V溝カッターでの加工で、刃が欠けて困っている

V溝カッターで加工をするとき、回転数を下げて加工してもすぐに先端が欠けて困っています。

Answer

V溝カッターでは、実切削径で回転数を決定するのがポイントです

工具径で回転数を決定すると適正な切削速度より遅くなり、工具に無理な力がかかります。
実切削径で回転数を決定することで、そのような状態を回避します。

図1 V溝カッターの実切削径と回転数のポイントと計算方法

ハイス鋼工具でたわんだ時のV溝
ハイス鋼工具の場合、回転数が遅いと被削材との接する切り始めで工具がたわんで、溝が真直ぐになりません。
超硬工具の場合は、先端が欠ける場合があります。
実切削径と適正回転数の計算方法
  • 実切削径:𝑑=2𝐴𝑑 tanθ
    (𝑑=実切削径(mm)、𝐴𝑑=切込み量(mm)、θ=片角(ラジアン))
  • 回転数:
    (𝑁=回転数(min-1)、𝑉=切削速度(m/min)、𝑑=実切削径"(mm)")
【計算例】
工具径10mmのV溝カッターで切込み量 2mm、片角 45°の場合、実切削径は 4mm、
切削速度 70m/min とした場合、適正回転数は 5570min-1
※工具径10で設定した場合に対して、2.5倍の回転数が必要です。

ボールエンドミルの場合の実切削径と回転数の計算方法

ボールエンドミルでも同様に、切込み量により実切削径が変わりますので、実切削径で回転数を決定するのがポイントです。

図2 ボールエンドミルの実切削径と回転数の計算方法

実切削径と適正回転数の計算方法
  • 実切削径:
    (𝑑=実切削径(mm)、𝐴𝑑=切込み量(mm)、𝑅=先端R(mm))
  • 回転数:
    (𝑁=回転数(min-1)、𝑉=切削速度(m/min)、𝑑=実切削径"(mm)")
【計算例】
工具径6mmのボールエンドミルで切込み量 0.5mmの場合、実切削径は 3.32mm
切削速度 70m/min とした場合、適正回転数は 6720min-1
※工具径6で設定した場合に対して、1.8倍の回転数が必要です。

おすすめ商品

面取り、V溝