Question

5軸制御のマシニングセンタを有効活用する為の工具選定方法と使用する上でのポイントを教えてください。

Answer

5軸制御マシニングセンタのメリット・デメリット

5軸制御マシニングセンタでは、3軸の加工では難しい形状、段取り替えを必要とする加工などを、高効率、かつ同一の段取りで切削加工が可能になります。その結果、工程の簡素化、治工具の省略、高精度化などの効果が期待できます。反面、NCプログラミングが複雑になったり、加工形状によっては工具の突き出しが大きくなるなどのデメリットが考えられ、これらの対応が必要になります。

5軸制御マシニングセンタでの工具選定

刃長が短く剛性が高い工具の選択が基本になります。工具形状の面では、ボールエンドミル、ラジアスエンドミルなど多様な加工形状に適用できるものが便利と言えます。
工具突き出しの大きな切削では、接近性が優れ、保持精度と剛性の高い焼ばめホルダが有利になります。

オススメ商品のご案内

焼ばめ工具の使用により5軸制御マシニングセンタのメリットを最大限に

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル
焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ
MRC-SH-HBEM2B

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル

ここが特長!

  • 高精度な高硬度鋼の加工を実現する焼ばめチャック対応。

焼ばめホルダ2ピースタイプと一体型

焼ばめホルダ スリムライン
2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)
CS12

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)

ここが特長!

  • 組合せ4,000通り。
  • コンパクトで焼ばめ操作が簡単。
  • 交換式で汎用性が高く経済的。
  • ベースホルダはBT30、40、50やその他HSKも各種揃えている。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型
□□□-SLK12-□□□

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型

ここが特長!

  • モジュラー方式で組み合わせ自在。
  • 組み合わせ4,000通り。

焼ばめホルダ スリムライン
モノシリーズ(モノ3°) BT40タイプ
BT40-SL□□

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) BT40タイプ

ここが特長!

  • 振れ精度3μ。
  • 精度・剛性・バランス特性に優れている。
  • 片角3°のスリムなボディは接近性に優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適。