- MRCシリーズ・TSCシリーズ超硬テーパエンドミルによる側面切削
- TSCシリーズ超硬テーパエンドミル4枚刃(深リブ用)による溝切削
- XAL・TSCシリーズ刻印用エンドミルによる刻印加工
- 台形ランナー溝用エンドミルによる切削
- テーパボールランナー溝用エンドミルによる切削
MRCシリーズ・TSCシリーズ超硬テーパエンドミルによる側面切削
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
- ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
- ノンコート品は送り速度、回転速度とも下記条件の70%以下でご使用ください。
- MRC-TEM4R/TSC-TEM4Rは、送り速度を下記条件の200%でご使用ください。
| 型番 | MRC-TEM2R/TSC-TEM2R/MRC-TEM4R/TSC-TEM4R |
|---|


TSCシリーズ超硬テーパエンドミル4枚刃(深リブ用)による溝切削
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
- 先端加工径で切削速度を算定しているので実切削径で再計算してください。
| 型番 | TSC-TBEM4LB/TSC-TEM4LB |
|---|


XAL・TSCシリーズ刻印用エンドミルによる刻印加工
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
- 先端加工径で切削速度を算定しているので実切削径で再計算してください。
| 型番 | XAL-SCEM/TSC-SCEM |
|---|


台形ランナー溝用エンドミルによる切削
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
| 型番 | MRC-RTREM/TSC-RTREM |
|---|


- この表は下図の加工条件を基準に作成してあります。
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の機械で回転速度が上がらない場合はテーブル送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- TS、XALコート付は、送り速度・回転速度ともに下記条件の×150%まで上げることが可能です。
| 型番 | F-RTREM/RTREM |
|---|


テーパボールランナー溝用エンドミルによる切削
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の機械で回転速度が上がらない場合はテーブル送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
| 型番 | MRC-RTBEM/TSC-RTBEM |
|---|


- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の機械で回転速度が上がらない場合はテーブル送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
| 型番 | RTBEM |
|---|

