水性アクリル樹脂系塗料
工場・倉庫・ビル機械室床などの床用塗料です。
特長
- 工場や倉庫の床など人や重量物の往来が比較的少ない場所の防じん塗料として使用します。
- 水性タイプで安全で引火の心配もありません。臭いもほとんどなく毒性もありません。ローラー刷毛による簡単施工です。
①下地 ②下塗 ③上塗
①下地調整 ②下塗 ③上塗
薄膜型ウレタン樹脂系塗料
特長
- 各種工場や倉庫の床、ビルや集合住宅の機械室床や廊下などの防じん塗料として使用します。
- ローラー刷毛による簡単施工で、コンクリート下地のカラーリングに最適です。溶剤タイプなのでやや臭いがあります。(シンナー臭)
薄膜型エポキシ樹脂系塗料
塗料の配合について
・A部とB部をすべてよく混合してから塗布してください。
・ローラー刷毛による簡単施工です。
・通常はプライマー(接着剤)は必要ありませんが、下地コンクリートの強度が低い場合や緻密な仕上面の場合は専用プライマーが必要です。
特長
- 各種工場、倉庫の床やビル、集合住宅の機械室床や廊下などの防じん塗料として使用します。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
- 溶剤タイプなので材料に臭いがあります(シンナー臭)
硬質床専用ライン塗料
特長
- コンクリートやモルタル、石材、磁器タイル、樹脂床などさまざまな床材のライン引きに利用します。
- サンディングなどの目荒しをしないでも直接使えます。
【注意事項】
施工時には換気を良くして使用してください。また、施工中および施工終了後も1時間程度は周囲での火気の使用や溶接作業、火花の出る切断作業などは行わないでください。
床のひび割れ補修用注入材
特長
- 工場や倉庫、駐車場、駐輪場などの床面に発生したひび割れに注入・充てんして使用します。
- 1時間程度で硬化する速硬性材料です。グリーン・グレー・ブラウンの色があり、補修跡が目立ちません。
- ひび割れの現場状況をメーカーに相談することをおすすめします。
ここポイント! |
---|
・塗布面積(m2)を確認してください。 ・用途に合わせて塗料のタイプを選んでください。 |
遮熱塗料
工場・倉庫などの屋根に塗装して室内温度の上昇を和らげる塗料です。
特長
- 空調の効きが悪い現場で空調の効きを良くし、空調費用を軽減することができます。
- 塗装すると、特殊な塗膜が太陽光に含まれる熱の元(近赤外線)を反射し、室内の温度上昇を抑えます。
※近赤外線とは波長がおよそ0.7~2.5μmの電磁波です。 - 熱に弱い商品や原料を製造・保管している工場・倉庫で熱による商品・原料の品質劣化を予防できます。
用途
・夏、特に晴れた日に室内が暑くなる工場・倉庫に。
・熱中症など、暑さによる労災が発生した、あるいは発生の可能性が高い現場に。
・遮熱塗料は、工場・倉庫の屋根などに塗装して使用します。
【注意事項】
塗装面積について
商品に記載している平米数は「塗装面積」を表します。金属屋根は、折り加工がされているものがほとんどですが、「延べ床面積」や「屋根投影面積」には、「折り」が考慮されていないため、上記の面積で数量計算を行うと、実際の施工面積からズレが生じる可能性があります。
ここポイント! |
---|
・塗布面積(m2)を確認してください。 ・塗装できない屋根素材があるので素材を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考