ポンプ
- 手動給油ポンプ 電池式ハンディポンプ ドラム缶用ポンプ 手動給油ポンプ 灯油、軽油などを手動で移し替えるポンプです。
- 電動式ケミカルポンプ エア式ケミカルポンプ 手動式ケミカルポンプ 電動式ケミカルポンプ 酸・アルカリ・化学薬品を移送するポンプです。
- オイルポンプ 低粘度オイル用オイルポンプ 高粘度オイル用オイルポンプ ギアポンプ オイルポンプ 電動で油を移し替えるポンプです。 用途 工場内での移動用機械へのドラム缶からの補給や、建設機械、発電機などのオイル交換に使用します。
- ダイヤフラムポンプ さまざまな液剤を安全に移送するためのポンプです。 特長 ダイヤフラム式のポンプは接液部に摺動部分(軸シール)がないのでシールの摩耗による液漏れがありません。 構造がシンプルなためメンテナンスが簡単です。 用途 ・薬液、溶剤の搬送を安全に行えます。 ・研磨要素を含む液剤を搬送できます。 ・液剤を高い圧力で圧送できます。 ・使用現場のバルブ流量の調整、先止め
- 真空ポンプ(ドライ式) 真空ポンプ(油回転式) 真空ポンプ(ドライ式) 空気を吸い出して真空状態を作る装置です。
- テストポンプ テストポンプ(手動式) テストポンプ(電動式) テストポンプ 密閉容器やパイプの水漏れの有無を確認するポンプです。
- エンジンポンプ 池・川・用水路から田畑などへ散水できるポンプです。 特長 田畑への直接散水やスプリンクラー用として、また農機具の洗浄、養殖場などで使用することができます。 電源のない工事現場での使用にも便利です。 エンジンの始動は軽く、すぐスタートできます。 使用時には呼び水が必要です。 エンジンだから電気のない所で使えます。 呼び水とは… 配管内部からの空気を抜き取
- 陸上ポンプ(電動) 屋内設置用陸上ポンプ(電動) 屋外設置用陸上ポンプ(電動) 陸上ポンプ(電動) ポンプを陸上に設置して、いろいろな液体(水)をくみ上げるポンプです。 特長 陸上設置なので視覚管理できます。 耐久性の必要な現場で使用されます。腐食性・高温度・高粘度な液体の「捨てる」「移す」「循環」などを行います。 大きなポンプ場で使う機種もあります。用途で材質が変
- 水中ポンプ(電動) 水中ポンプ(電動)清水用 水中ポンプ(電動)工事排水用 水中ポンプ(電動)汚水用 水中ポンプ(電動) 設置場所がいらず水の中に沈めて、水をくみ上げるポンプです。 特長 水の中に沈めてコンセントを入れるだけで、すぐにくみ上げを開始できます。 用途 水中からくみ上げます。