気泡緩衝材(エアキャップ)
機械や家具など幅広い用途での梱包で活躍する緩衝材です。
特長
- ポリエチレン製のため、カットして使用したり袋などの加工が容易です。
- 焼却時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。
- 軽量でクッション性に優れています。
用途
引っ越し時の梱包、機械・食品などの包装や梱包に。
気泡の種類
・気泡寸法
粒径(mm) | 粒高(mm) | |
---|---|---|
一般品 | 10 | 3.5、4 |
小粒 | 7 | 2.5 |
中粒 | 20 | 8 |
大粒 | 31 | 14 |
※上記は、一般的な寸法となります。製造元により若干違いがあります。
気泡の構造
・2層タイプ
一般的な気泡の凹凸が表面にあるもので、緩衝性に優れています。
・3層タイプ
両面がフラットで凹凸がないので、作業性が高くなります。
ここポイント! |
---|
・梱包物の大きさにより、幅(mm)×長さ(m)を選んでください。 ・梱包物の扱いにより、厚み(mm)を選んでください。 ・原反のほかに、別注でカット品や袋があります。 ・カット品:縦×横(mm)を確認してください。 ・袋:口幅×深さ(mm)を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考