冷水高圧洗浄機
加圧した水の衝撃力で汚れを剥がし取って流し去る洗浄用機器です。
特長
- 高圧ポンプで加圧した水(または温水)で洗浄するので、しつこい汚れもパワフルに落とします。しかも、表面をこすることなく洗浄しますので傷が付きません。
- 高水圧での効率的な洗浄作業により、作業時間の短縮、人件費や水道代、作業疲労の削減ができます。
温水高圧洗浄機
特長
- 冷水よりも洗浄力があり、油汚れを強力に落とせます。また洗浄対象物が同時に暖められ、洗浄後素早く乾燥します。少ない労力で除菌効果があり、洗浄時間も短縮できます。
ここポイント! |
---|
・最高給水温度(℃)と調整ができるかどうかを確認してください。 ・重さ(kg)を確認してください。 ・電源(100Vまたは200V)を確認してください。 ・取付パーツ(先端ノズル)の有無を確認してください。 ・ホース・電源コード長さ(m)を確認してください。 ・動力を確認してください。(ディーゼルまたはガソリン) |
エンジン式高圧洗浄機
特長
- 電源の取れない作業現場で活躍します。
山・海辺(港)・船上などで、まだ電源の設置されていない建築現場などで使用できます。
ここポイント! |
---|
・動力を確認してください。(ディーゼルまたはガソリン) ・最大吐出水圧(MPa)を確認してください。 ・最大吐出水量(L/min)を確認してください。 ・機器の移動手段(重さ)(kg)を確認してください。 |
ここポイント! 高圧洗浄機 |
---|
・最大吐出水圧(MPa)を確認してください。 ・最大吐出水量(L/min)を確認してください。 水量が多いと衝撃圧力が高くなります。 ・水圧・水量の調整機能があるかどうかを確認してください。 ・ホース・電源コードの長さ(m)を確認してください。 ・対象物と洗浄機の距離を確認してください。 ・電源を確認してください。 (100V、200V、エンジン式など) |
スチーム洗浄機
スチーム(蒸気)を汚れに吹き付けて汚れを落とす洗浄機です。
特長
- 洗剤を使わずに洗浄ができ、排気や騒音もないため、環境にやさしい新しい清掃機器です。
用途
カーペットのシミを落としたり、厨房設備の洗浄などに使われています。
仕組み
ボイラ内で水を加熱し、スチームをつくり、ノズルの先から噴出させます。高温スチームにより、除菌効果も得られ、衛生管理に最適です。
※除菌効果は使用方法により異なりますので、厳密に除菌を行う場合は作業後の評価試験を受けてください。
メンテナンス方法
使用する水は砂粒やサビなどの含まれていないきれいな水、もしくは水道水を使用してください。ボイラタンク内の湯あかがたまったら、専用の洗浄剤で除去してください。
【注意事項】
高温スチームによる洗浄対象物の変質・変形などにご注意ください。板厚・表面処理方法(ペンキ・コーティングなど)・素材によってはスチームが使えない場合があります。水蒸気ではがれてしまうもの・高温に弱いものには不適です。
ここポイント! |
---|
・スチームの吐出温度(℃)を確認してください。吐出温度が100℃に近いほど、除菌効果・洗浄力が高くなります。 ・タンク容量(L)を確認してください。 ・給水方法を確認してください。途中で給水ができるものもあります。 ・操作方法を確認してください。スチーム吐出用のスイッチが手元にあるタイプと本体にあるタイプがあります。 ・安全性を確認してください。高温のスチームを扱いますので、ボイラ内の熱湯が吹き出さないように、スチーム吐き出しの誤作動防止機能や空炊き防止機能が付いたものもあります。 |
ココミテvol.2より参考