UPS(無停電電源装置)
停電時、一定時間、電力を供給する装置です。
特長
- 突発的な停電や電圧変動、高周波ノイズなどの電源トラブルから機器を守ります。
用途
・パソコン、サーバー、通信機器、制御機器など重要機器の電源バックアップ。
・UPSを使っていない状況では突然の電力障害に対応できずパソコンのデータが消失!!
・UPSを使えばパソコンを安全に終了させる一定時間、電力供給されます。
接続例
接続機器 | UPS | |
---|---|---|
510VA/290W | 500VA/300W | × VAがUPSの容量を超えているため使えません |
490VA/310W | 500VA/300W | × WがUPSの容量を超えているため使えません |
490VA/290W | 500VA/300W | ○ 使えます |
【注意事項】
VAの総和、Wの総和、両方よりも大きいUPSを選んでください。
ここポイント! |
---|
・バックアップする機械の総消費電力(W)を確認してください。 ・必要なバックアップ時間を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考