ネオジム磁石
何回でも脱着が可能なパーツです。
マグネットの中で、一番吸着力が強いので、製品の小型化、軽量化が可能です。
大きいサイズだと、人がぶらさがれます。
特長
- ネオジム磁石は、現在市場に出まわっている中では最も強力な磁場を作り出します。用途によって丸型・角型・リング型などに加工でき、機械的強度に優れています。
ただし、サビやすいのでメッキ表面加工されています。また、熱にも弱いので約80℃以下での使用が条件となります。
サマリウムコバルト磁石
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。製品の小型化に適しています。
特長
- サマリウムコバルト磁石は、ネオジム磁石よりも10%ほど吸着力が弱まりますが、それでも強力な磁力が特長で、サビにも高温にも強く、350℃まで耐えられます。温度によって影響が出てはいけない製品のメーター部品や、非接触のセンサー部品で使用されていることが多いです。ただし、機械的強度には多少弱く、欠けやすいので扱いには注意が必要です。
フェライトキャップマグネット
特長
- 磁石とヨーク(鉄)を組み合わせて磁力を一定方向に集中させることで、磁石単体と比較して数倍の吸着力が得られます。
マグネットプレートキャッチ
特長
- 収納ケースのドアなど、本来マグネットが付かない所に、皿穴を利用してビスなどで簡単に取り付けることが可能です。
マグネットボールジョイント
特長
- 医療など、機械のアームの関節部分に使用されています。マグネットなので脱着が簡単にできます。半球以内であればどこでも固定することが可能です。
大きさによって、支えられる力が違いますので注意が必要です。
フックマグネット
冷蔵庫のドアやツーリングワゴンなどにつけられます。
特長
- 脱着が簡単にでき、工具などの整理に最適です。さまざまな場所に取り付けることが可能です。
ここポイント! |
---|
・特性に応じたマグネット材質を選んでください。 ・吸着力(N)を確認して選んでください。 ・形や寸法(長さ×幅×厚み)・(外径×厚み)(mm)を確認してください。 ・使用環境の温度(℃)も確認してください。 (80℃以下が使用条件です。) |
マグネットツールラック
スチールの壁面やツールチェストに吸着して、工具の整理、管理に使用します。
特長
- マグネット吸着面はラバーコーティングされていますので、吸着面に対して傷がつきにくい仕様になっています。
フックに引っ掛けて工具を管理できるので整理が簡単です。
ツールチェスト・キャビネットなどにマグネットで吸着し、工具類の整理に使います。
ここポイント! |
---|
・ツールラックの大きさ(高さ×幅)(mm)を確認してください。 ・最大荷重(kg)を確認してください。 ・吸着したい面より小さな製品を選んでください。 ・磁力を嫌う対象物には使用できないので注意してください。 |
マグネットトレー
なくしやすい小さなビスやパーツを吸着管理します。
特長
- マグネット吸着面はラバーコーティングされていますので、吸着対象に優しい構造です。
OA家具、機械設備、車体などに貼り付けて水平・垂直・逆さまで使用できます。
ここポイント! |
---|
・トレーの大きさ、形(丸型、角型)を確認してください。 ・マグネットの吸着力(N)を確認してください。 ・磁力を嫌う対象物には使用できないので注意してください。 |
ココミテvol.2より参考