タップハンドル
タップを回す時に使用する工具です。
特長
- ねじ穴(めねじ)を作るときに使用するタップを回す時に使います。一文字タイプのタップハンドルなので両手で回す事ができ、作業性に優れています。
※タップ…めねじを切る工具です。
タップハンドルの種類
T型ラチェットタップホルダ
操作がラクで使いやすいラチェット式です。
右・左ねじどちらでも使える二重ライニング構造です。
T型タップホルダ
片手で作業できるタイプです。
固定穴が2重構造になっているので、タップサイズによっては、タップを奥まで入れてください。
使用方法
① 加工物に電動ドリルで、90°になるよう下穴をあけます。
② 1回転時計まわりに回し、ねじを切り、1/4回転戻します。この作業を繰り返してください。
タッピングオイルなどの潤滑油を使うときれいに仕上がります。
豆知識 ラチェット式について |
---|
一定の回転方向に回すと歯車が固定され、ねじを回すことができ、逆に回すと歯車が外れてねじは回らない(空回り状態)しくみのことです。例えば、右に回すと締まり、左に回すと空回りするので、タップホルダを持ち変えることなく快適な作業が可能です。 |
ダイスハンドル
特長
- おねじを作る時に使用するダイスを回すために使います。
※ダイス…おねじを切る工具です。
使用方法
① ダイスをハンドルにセットして止めねじで固定。
② 加工物を水平に保持して2~3回食い付かせます。
3/4回転ねじを切り、1/4回転戻し、この作業をくり返してください。
タッピングオイルなどの潤滑油を使うときれいに仕上がります。
ここポイント! |
---|
・ダイスの外径(φ)を確認してください。 |
ここポイント! タップホルダ |
---|
・タップ径(mm)を確認してください ※ガスタップを作業する場合のみ、タップ径より約8mmほど大きいサイズが適合サイズです。 (例)1/4PT=約6.3mm+8mm=14.3mm |
ココミテvol.2より参考