ダイス

おねじ加工をする(ねじ山を補正する)時の切削工具です。

ダイス

特長

  • 棒状の材料におねじを製作する時や、ねじ山を補正する(さらえる)時に使用します。

ダイス 特長

ソリッドタイプ(ソリッドダイス)
サイズ調整はできませんが、丈夫なため重切削に耐えることができます。

ソリッドタイプ(ソリッドダイス)

アジャスタブルタイプ(調整ネジ付丸ダイス)
割れがあり、調整ねじによるサイズ調整が可能です。

アジャスタブルタイプ(調整ネジ付丸ダイス)

ねじサイズ
作ろうとするねじの外径です。(大きさを指します。)

ねじサイズ

ピッチ
ねじ部分の山と山の間のサイズです。

ピッチ

ダイス外径
ダイス自体の外径です。
ダイスハンドルの選定に必要です。

ダイス外径

使用方法

使用方法

① ダイスの刻印の面を加工物に接するようにダイスハンドルに入れ、止めねじで固定してください。

使用方法 ① ダイスの刻印の面を加工物に接するようにダイスハンドルに入れ、止めねじで固定してください。

② 加工物を水平に保持し、2~3回転させ食い付かせる。

使用方法 ② 加工物を水平に保持し、2~3回転させ食い付かせる。

③ 約3/4回転ねじを切り、約1/4回転戻すという作業をくり返してください。(タッピングオイルなどの潤滑油を使うときれいに仕上がります)

ここポイント!
・ねじサイズ×ピッチ(mm)を確認してください。
・ダイス外径(mm)を確認してください。

ココミテvol.2より参考